Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un noto produttore di pneumatici lamentava cedimenti imprevisti dei cuscinetti su un nastro trasportatore. I cuscinetti del trasportatore si danneggiavano dopo poche settimane di esercizio. Un tecnico NSK ha analizzato le condizioni dei cuscinetti, rilevando che i cuscinetti aperti erano soggetti a contaminazione. NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti schermati a basso attrito per evitare carichi aggiuntivi. La prova effettuata ha confermato che i cuscinetti consigliati avevano una durata notevolmente maggiore.

Automotive, Tyre
  • Trasportatore per la Produzione di Pneumatici
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfera - Tenute VV

Punti Chiave

  • Trasportatore per la produzione di pneumatici

  • Avviamento di una nuova macchina<

  • Cedimenti imprevisti dei cuscinetti dopo poche settimane di esercizio

  • L’analisi ha evidenziato che i cuscinetti aperti scelti inizialmente non erano idonei a garantire l’affidabilità

  • Soluzione NSK: Cuscinetti schermati (VV) a basso attrito

  • Grazie alle coppia ridotta non sono state modificate le condizioni di configurazione ed esercizio della macchina

  • La soluzione con cuscinetti schermati ha ridotto drasticamente i costi di manutenzione

Valore

  • Un tecnico NSK ha effettuato un'analisi iniziale e ha prodotto una relazione dettagliata sull'applicazione

  • I cuscinetti aperti scelti inizialmente non erano idonei per questa applicazione

  • NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti schermati (tenute non striscianti VV)

  • La prova con i nuovi cuscinetti non ha evidenziato alcun problema

  • Montaggio dei cuscinetti veloce e affidabile

Caratteristiche del prodotto

  • Esercizio senza inconvenienti

  • Le strutture a labirinto brevettate garantiscono il massimo grado di tenuta

  • La coppia bassa riduce la perdita di potenza

  • Tenute in materiale ecologico di gomma nitrilica

  • Tenuta alla polvere: buona

  • Attrito: molto basso

  • Giri costanti: elevati

  • Protezione contro perdite di lubrificante: buona

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di ingegnerizzazione: Mounting time 100 hours with hourly rate 80 € / hour
80 conveyors
€ 8.000 Costi di ingegnerizzazione: No mounting time necessary € 0
Costi di mancata produzione: Maintenance costs € 5.000 Costi di mancata produzione: Maintenance costs reduced € 0
Costi dei cuscinetti: Study & Report : equivalent to 10 hours of work € 1.800 Costi dei cuscinetti: Saving on study a report € 0
Costo totale € 14 800 € 0

Riferimento:SS-I-3009