Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Trasportatore
Risparmio Costi: € 5 080
Introduzione
Un produttore internazionale di bevande riscontrava forti problemi nelle unità di supporto del nastro trasportatore con cedimenti frequenti degli inserti. A causa dei frequenti lavaggi con acqua ed agenti chimici le tenute dei cuscinetti venivano danneggiate con perdita del grasso. Conseguentemente gli inserti dovevano essere sostituiti ogni 5 a 6 mesi e rilubrificati ogni 3 settimane. E' stato chiesto a NSK di trovare una soluzione a questo problema, al fine di migliorare la durata.
![Food - Beverage, Conveyor, System Drive Food - Beverage, Conveyor, System Drive](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--26a14910-8b09-4ea8-82ed-7dcf7b0e2fb3/in-fb-conveyor-system-drive-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unità Nastro Trasportatore
![Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e5f944bc-9c00-4c30-a209-1ba5ef98c1ef/p-bu-insert-molded-oil-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Inserti Molded-Oil
Punti Chiave
- Unità nastro trasportatore impianto di smistamento
- Cedimenti prematuri inserti supporti
- Frequente rilubrificazione
- Durata di soli 5-6 mesi
- NSK ha proposto l'utilizzo degli inserti dlla serie Molded-Oil
- Nessun cedimento nel primo anno di utilizzo
- Nessuna rilubrificazione necessaria
- Frequente rilubrificazione
- NSK ha proposto l'utilizzo degli inserti dlla serie Molded-Oil
- Nessun cedimento nel primo anno di utilizzo
Valore
- L'analisi tecnica dei cuscinetti ha messo in evidenza che a causa dei frequenti lavaggi con acqua ed agenti chimici le tenute dei cuscinetti venivano danneggiate con conseguente perdita del grasso.
- Raddoppiata la durata con l'utilizzo degli inserti Molded-Oil
- 100% di riduzione degli intervalli di manutenzione (prima gli inserti venivano rilubrificati 17 volte all'anno)
Caratteristiche del prodotto
- Inserti Molded-Oil (conlubrificazione solida)
- Ideale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile
- Tenute in gomma nitrlica
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
- Resistenza alla corrosione
- Resistente alla contaminazione, incremento della durata operativa
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di lubrificazione: Relubrication | €4.080 | Costi di lubrificazione: No relubrication | €0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Replacement & modification | €1.000 | Costi di ingegnerizzazione: No modification necessary | €0 | |
Costo totale | € 5 080 | € 0 |
Riferimento:SS-I-1014
Condividi