Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Nastro Trasportatore in un'Azienda Alimentare
Risparmio Costi: € 192 600
Introduzione
Un’importante azienda alimentare di fama internazionale riscontrava problemi ai cuscinetti installati sul lato fisso del nastro trasportatore. La concomitanza di un elevato grado di umidità nell’applicazione ed un incremento imprevisto dell’intensità dei carichi comportava una durata operativa dei cuscinetti di soli 6 mesi. L’azienda ha chiesto ad NSK di analizzare l’applicazione e di formulare delle soluzioni tecniche per incrementare la durata dei cuscinetti e ridurre i costi di manutenzione, che risultavano eccessivi a causa dei frequenti cedimenti dei cuscinetti. Avendo analizzato l’applicazione nel dettaglio, i tecnici di NSK hanno suggerito di installare i cuscinetti orientabili a due corone di rulli Molded-Oil™ in sostituzione dei cuscinetti orientabili a due corone di sfere lubrificati a grasso. Dall’installazione dei nuovi cuscinetti, la durata è aumentata a 15 mesi e, conseguentemente, gli intervalli di manutenzione sono stati ridotti. Sono in corso analisi aggiuntive al Centro Tecnico NSK per verificare la possibile estensione della durata.
![Food - Beverage, conveyor, biscuits, bakery Food - Beverage, conveyor, biscuits, bakery](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--540fce8f-e4c1-4342-abe4-d79fa8f4d6b6/in-fb-conveyor-biscuit-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Nastro Trasportatore
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Molded-Oil
Punti Chiave
- Produzione alimenti con frequenti lavaggi
- Nastro Trasportatore
- Cedimenti dei cuscinetti causati da infiltrazioni d'acqua
- NSK ha analizzato l'applicazione per trovare la soluzione migliore
- Cuscinetti orientabili a Due Corone di Rulli Serie Molded-Oil
- Incremento della durata, riduzione dei costi di manutenzione
Valore
- Analisi dei cuscinetti e revisione dell'applicazione
- NSK ha propsto l'utilizzo dei cuscinetti orientabil a due corone di rulli serie Molded-Oil
- Aumento della capacità di carico e il sistema di lubrificazione Molded-Oil ha garantito una durata di 15 mesi senza interventi di manutenzione
- Intervalli di manutenzione ridotti
- Sono in corso analisi aggiutive per verificare la possibie estensione della durata
- Risparmio basato sul calcolo della riduzione dei costi di manutenzione e fermi linea pari a €193.000
Caratteristiche del prodotto
- Cuscinetti Moded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- L'assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l'ambiente operativo
- Durata più di due volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso in abimbienti soggetti a contaminazione d'acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione poichè i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
- Disponibile anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e a rulli conici
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing replacement costs (per year) | €2.160 | Costi dei cuscinetti: Bearing Costs | €1.800 | |
Costi di mancata produzione: Production loss due to bearing replacement operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 3 hours × €3.500/h |
€189.000 | Costi di mancata produzione: No production stoppages. The bearings can be replaced during standard maintenance – bearings are still running after 15 months |
€264 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costs due to maintenance operations: 6 production lines × 3 maintenance stops × 2 persons × 3 hours × €30/h |
€3.240 | Costi di ingegnerizzazione: No maintenance costs | €0 | |
Costo totale | € 194 400 | € 1 800 |
Riferimento:SS-I-4004
Condividi