Storie di Successo
Industria: Industria Tessile
Applicazione: Filatoio per Cotone
Risparmio Costi: € 3 400
Introduzione
Un produttore di filatoi per cotone si è rivolto a NSK per ricevere formazione sull'adeguata lubrificazione dei cuscinetti. Il cliente aveva difficoltà nella lubrificazione dei cuscinetti a causa della distanza ridotta fra anelli e gabbia. Questa caratteristica provoca la dispersione di grasso e una lubrificazione insoddisfacente del cuscinetto. L’azienda ha consultato NSK che ha progettato e realizzato un ugello e una pompa speciali per il grasso. Il cliente è stato quindi istruito sulle tecniche migliori di lubrificazione con il nuovo sistema di pompa e ugello, ottenendo una riduzione delle perdite di grasso e l’eliminazione di qualsiasi problema di ri-lubrificazione.
![Others, textile, cotton yarn Others, textile, cotton yarn](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f8f1b577-33b3-4714-b935-45ae4f48a842/in-others-textile-cotton-yarn.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Filatoio per Cotone
![Others, textile, cotton yarn, grease pump Others, textile, cotton yarn, grease pump](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6c63bcda-0fa7-41a8-95bc-d20a97e8dd71/in-others-textile-cotton-yarn-grease-pump.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pompa Speciale per Grasso
Punti Chiave
Macchine per filato di cotone
Problemi di ri-lubrificazione dei cuscinetti
Soluzione NSK:Speciale apparecchiatura di lubrificazione
In seguito all'adozione della nuova unità di lubrificazione non si sono più verificati problemi durante la ri-lubrificazione dei cuscinetti
Valore
Un tecnico NSK ha provveduto alla formazione pratica del personale di manutenzione illustrando le modalità corrette di ri-lubrificazione dei cuscinetti
NSK ha progettato e realizzato una speciale pompa del grasso con un ugello stretto per ri-lubrificare i cuscinetti senza problemi
Dopo il corso di formazione e l'installazione della pompa per il grasso, non si sono più verificati problemi con la ri-lubrificazione dei cuscinetti
Non si sono più verificate perdite di grasso durante la manutenzione
Caratteristiche del prodotto
- NSK ha progettato una pompa per il grasso con un ugello speciale
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Riduzione dei tempi di manutenzione e delle perdite di grasso | € 1 800 | Costi di ingegnerizzazione: Tempi di manutenzione e utilizzo del grasso ridotti | € 0 | |
Costi di formazione: Formazione a cura di NSK per la corretta lubrificazione dei cuscinetti | € 1 600 | Costi di formazione: Formazione completata | € 0 | |
Costo totale | € 3 400 | € 0 |
Riferimento:SS-I-5004
Condividi