Storie di Successo
Industria: Movimentazione dei Materiali
Applicazione: Utilizzo di Gru in un Centro Distribuzione
Risparmio Costi: € 58 176
Introduzione
Un cliente si lamentava dei frequenti guasti che colpivano una gru automatica all'interno di un centro di distribuzione, questi erano causati dal cedimento del cuscinetto del mozzo ruota e dalla perdita di grasso. Il cliente doveva sostituire 40 unità per mozzi ruota nell'arco di cinque anni. NSK ha condotto un'analisi del cedimento e ha scoperto che i cuscinetti non erano lubrificati correttamente ed erano soggetti a precarico radiale. Per risolvere il problema, NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo con tenute e gioco radiale interno maggiorato. E' stata effettuata una prova su 8 ruote, utilizzando i mozzi per gru modificati con i cuscinetti NSK, e non è stato riscontrato alcun guasto in 12 mesi. Il cliente ha raggiunto livelli elevati di produttività, riducendo i costi di manutenzione e ottenendo un risparmio notevole.
- Unità mozzo ruota gru
- Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo con tenute
Punti Chiave
- Movimentazione dei materiali e stoccaggio
- Cedimento frequente dei cuscinetti che obbligava il cliente a sostituire 40 mozzi ruota ogni 5 anni
- I cedimenti dei cuscinetti interrompevano la produzione e generavano costi elevati
- Lubrificazione insufficiente e infiltrazione di particelle
- Problemi di precarico radiale
- Costosi componenti OEM
- Soluzione NSK: Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo con tenute
- Miglioramento della produttività e risparmio dei costi
Valore
- Gli ingegneri di NSK hanno effettuato un'analisi dell’applicazione e del guasto rilevando una lubrificazione insufficiente e un elevato precarico radiale che provocava il cedimento del cuscinetto e la perdita di lubrificante
- Gli ingegneri di NSK hanno rivisto il design originale del mozzo ruota, consigliando l’utilizzo di cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo preingrassati e con tenute. Hanno modificato i disegni del mozzo e sviluppato una procedura corretta per il montaggio
- E' stata effettuata una prova per modificare 8 mozzi della gru con l’utilizzo di cuscinetti a sfere a contatto obliquo con precarico e tenute di NSK
- La prova a garantito un aumento della durata dei cuscinetti, la riduzione dei costi di manutenzione e l’aumento della produttività, ottenendo un notevole risparmio
Caratteristiche del prodotto
- Tenute RSR: realizzate in gomma nitrilica rinforzate con un disco d’acciaio integrato
- Le tenute striscianti offrono una protezione eccellente contro la contaminazione, riducendo l’usura sulle piste di rotolamento e sulla superficie delle sfere, la rumorosità, le vibrazioni e il rischio di perdita di lubrificante
- Sostengono forze assiali e radiali agenti in entrambe le direzioni
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: OEM parts replacing 40 wheel hubs over 5 years | €26.880 | Costi dei cuscinetti: Replacement of 8 crane wheel hubs over 5 years | €6.000 | |
Costi di mancata produzione: Loss of production: Cost incurred when crane fails | €30.000 | Costi di mancata produzione: Loss in production: no failures |
€0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Labour costs: Maintenance time | €10.000 | Costi di ingegnerizzazione: Labour costs: Maintenance time | €2.000 | |
Costi di ingegnerizzazione: NSK Engineering consultancy | €4.000 | Costi di ingegnerizzazione: Wheel hub modification, NSK bearings & Cost of machining | €4.704 | |
Costo totale | € 70 880 | € 12 704 |
Riferimento:SS-I-2051
Condividi