Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di snack subiva frequenti cedimenti dei cuscinetti sulla macchina per il taglio. NSK ha studiato il problema e individuato la causa nella fuoriuscita di grasso dovuta al lavaggio della macchina. Gli interventi di manutenzione periodica venivano effettuati ogni 6 settimane sostituendo i cuscinetti per prevenire fermi imprevisti. Si verificavano però spesso cedimenti prima di tali interventi, con conseguenti perdite di produzione. I tecnici di NSK hanno proposto di sostituire i cuscinetti esistenti con supporti Life-Lube con inserti Molded-Oil, che hanno prodotto un notevole incremento della durata dei cuscinetti e la conseguente riduzione dei costi dovuti a manutenzione e perdita di produzione.

Food - Beverage, conveyor, cutter line
  • Taglierina
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • Supporti NSK serie Life-Lube con inserti Molded-Oil

Punti Chiave

  • Macchina per il taglio

  • Cedimento dei cuscinetti dovuto al lavaggio della macchina

  • Costi di manutenzione elevati e perdite di produzione

  • Soluzione NSK: supporti Life-Lube con inserti Molded-Oil

  • Notevole incremento della durata dei cuscinetti

  • Riduzione di tempi morti, ricambi e manodopera per la manutenzione

Valore

  • NSK ha studiato l’applicazione dopo aver effettuato un sopralluogo, il problema era caustao dalla fuoriuscita di grasso

  • È stata proposta una prova su una macchina installando il supporto Life-Lube con inserto Molded-Oil di NSK

  • Sono stati montati e monitorati i cuscinetti di prova

  • Dopo un anno i cuscinetti funzionavano ancora senza cedimenti

  • L’intervento è stato esteso ad altre due taglierine

Caratteristiche del prodotto

  • Alloggiamento in resina termoplastica PBT

  • Inserti Molded Oil (lubrificante solido)

  • Acciaio inossidabile

  • Tenute in gomma nitrilica

  • Disponibilità di varianti in NP, SF, SFT e ST

  • Diametro foro 20mm - 40mm

  • Resistenza alla corrosione

  • Alloggiamenti non verniciati per evitare il distacco di particelle

  • Resistenza alla contaminazione per una maggiore durata

  • Ideale per attività che comportano l'utilizzo di fluidi

  • Nessuna necessità di ri-lubrificazione

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costs of bearings across all three lines € 5.512 Costi dei cuscinetti: Costs of Life-Lube housing units across all three lines € 1.571
Costi di ingegnerizzazione: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines € 3.088 Costi di ingegnerizzazione: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines € 319
Costi di mancata produzione: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines € 127.768 Costi di mancata produzione: No costs of lost production € 0
Costo totale € 136 368 € 1 890

Riferimento:SS-I-2061