Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Taglierina per Pasticceria
Risparmio Costi: € 9 324
Introduzione
Un cliente lamentava continui cedimenti dei cuscinetti montati sulle pulegge delle lame delle macchine per il taglio delle torte nel proprio panificio. Ogni anno venivano sostituito circa 20 set di cuscinetti, che si guastavano ogni 4-6 settimane. Le analisi di NSK hanno evidenziato che i cedimenti erano dovuti all’ingresso di acqua e particelle solide. NSK ha consigliato di sostituire i cuscinetti standard con unità Molded-Oil di NSK. È stata realizzata una prova che ha prodotto una drastica riduzione dei guasti, prolungando la durata dei cuscinetti a 26 settimane, con conseguente aumento della produttività e risparmio di costi.
- Taglierina per Pasticceria
- Cuscinetti Serie Molded-Oil
Punti Chiave
Guasti frequenti dei cuscinetti con la conseguente necessità di sostituire circa 40 cuscinetti ogni anno
Quantità elevata di ore di manodopera per la sostituzione dei cuscinetti guasti
Lunghi tempi di fermo macchina con costi elevati legati alla produzione persa
Soluzione NSK: Cuscinetti a sfere Molded-Oil
Aumento della produttività
Risparmio sui costi
Valore
In seguito all’ispezione, NSK ha scoperto che i cuscinetti si guastavano a causa di una lubrificazione insufficiente e per l'infiltrazione di acqua e particelle rigide.
Al termine dell’ispezione NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti a sfere Molded-Oil
È stata realizzata una prova con i cuscinetti a sfere Molded-Oil
La prova ha evidenziato un significativo aumento della durata dei cuscinetti e una riduzione dei fermi macchina
Caratteristiche del prodotto
I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
I cuscinetti Molded-Oil sono esenti da manutenzione poiché rilasciano una quantità costante di lubrificante; disponibili per applicazioni ad alta velocità
Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
Acciaio inox per ambienti corrosivi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing costs | € 515 | Costi dei cuscinetti: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Costi di ingegnerizzazione: Labour costs | € 1.013 | Costi di ingegnerizzazione: No labour costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Lost man hours | € 5.054 | Costi di ingegnerizzazione: No lost manpower costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Costi di ingegnerizzazione: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Costo totale | € 9 903 | € 579 |
Riferimento:SS-I-2073
Condividi