Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un grande produttore di gomma da masticare e prodotti dolciari lamentava cedimenti continui dei cuscinetti sul rullo terminale della vasca di immersione. Il cliente sostituiva i cuscinetti ogni 7 settimane circa, con costi di manutenzione elevati e frequenti arresti imprevisti dell’impianto. NSK ha studiato il problema e ha riscontrato che il gruppo di supporto era costituito da tre cuscinetti radiali rigidi a sfere montati insieme a filo, con un gruppo di tre cuscinetti su ciascun lato del rullo. I cuscinetti non erano progettati per operare in questa configurazione, perché il carico non veniva ripartito uniformemente ed erano anche soggetti a precarico assiale. NSK ha proposto di inserire un distanziale fra i cuscinetti per separarli ed evitare il carico assiale. È stata effettuata una prova che ha prodotto un miglioramento immediato e prolungato notevolmente la durata dei cuscinetti.

Food - Beverage, conveyor, nose roller
  • Rullo terminale del trasportatore di una vasca di immersione
Deep Groove Ball Bearing
  • Cuscinetti Radiali Rigisi a Sfere

Punti Chiave

  • Cedimenti frequenti dei cuscinetti ogni 7 settimane circa
  • Circa 8 ore di manodopera necessarie per sostituire i cuscinetti guasti ogni anno
  • Tempi morti significativi, pari a circa un’ora per ogni rullo e gruppo di cuscinetti
  • Soluzione NSK: separare i cuscinetti inserendo un distanziale
  • Prolungamento significativo della durata senza alcun cedimento nell’arco di un anno
  • Aumento della produttività
  • Notevole riduzione dei costi annui

Valore

  • In seguito a cedimenti continui e costosi, il cliente ha chiesto di risolvere il problema sul rullo terminale del trasportatore della vasca di immersione.
  • NSK ha effettuato un'analisi dell’applicazione e ha riscontrato che i tre cuscinetti montati su ciascun lato del rullo non erano idonei per il montaggio a filo. Sono stati quindi inseriti distanziali per separare i cuscinetti ed evitare il precarico assiale.
  • È stata effettuata una prova utilizzando gli spaziatori e nuove serie di cuscinetti
  • Il cliente ha ottenuto una riduzione dei fermi macchina e dei costi di manutenzione e un notevole risparmio su base annua, grazie al prolungamento della durata dei rulli fino a un anno

Caratteristiche del prodotto

  • Gabbia di acciaio, ottone massiccio o plastica
  • Disponibilità di cuscinetti a rulli isolati elettricamente
  • Diametri esterni fino a 2.500 mm
  • Acciaio ad altissimo grado di purezza per una durata dei cuscinetti aumentata fino all'80%
  • Carichi assiali ridotti in entrambe le direzioni
  • Altissima velocità
  • Sfere di alta qualità per funzionamento silenzioso e regolare a velocità superiori
  • Distanziali per i cuscinetti
  • Il distanziale consente di montare a filo due o più cuscinetti originariamente non progettati per questa disposizione
  • Prevenzione del precarico assiale e migliore distribuzione dei carichi applicati sui cuscinetti
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di mancata produzione: 8 hours loss of production € 86.400 Costi di mancata produzione: 1 hour loss of production € 10.800
Costi dei cuscinetti: - Bearings
- Spacer
- Shaft & Roller
€ 2.888 Costi dei cuscinetti: - Bearings
- Spacers
- Shaft & Roller
€ 361
Costi di ingegnerizzazione: 8 hours labour costs € 2.704 Costi di ingegnerizzazione: 1 hour labour costs € 338
Costo totale € 91 992 € 11 499

Riferimento:SS-I-2065