Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Linea di Lievitazione Pasta
Risparmio Costi: € 54 665
Introduzione
Un produttore di tortillas lamentava la breve durata dei supporti ritti montati nella sezione di lievitazione della linea di lavorazione, composta da più nastri trasportatori. Ogni 6 settimane dovevano essere sostituiti due supporti, con conseguenti danni agli alberi, lunghi fermi di produzione e costi elevati per la manutenzione e la sostituzione dei pezzi. Le ispezioni condotte dai tecnici NSK hanno ricondotto i cedimenti all’infiltrazione di particelle e all’allentamento dei grani di bloccaggio provocato dalle vibrazioni. NSK ha consigliato di sostituire i supporti ritti standard con unità Self-Lube con tenute a triplo labbro e collari di bloccaggio eccentrici. Nella fase di test i cuscinetti consigliati hanno prolungato la durata da 6 settimane a oltre un anno, con una notevole riduzione dei costi.
![Food - Beverage, Dough Prove Food - Beverage, Dough Prove](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--85f56e8f-0e23-473a-bc01-876c742ce44f/in-fb-dough-prove.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Linea di Lievitazione Pasta
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--fe96df09-5d6a-46a3-a5c2-a9593e84a04b/p-bu-dgbb-triple-lip-sealed-close-up-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unità Self-Lube NSK con guarnizioni a triplo labbro
Punti Chiave
Trasportatore multi-nastro per la lievitazione della pasta
Ambiente ostile con polvere di farina e pasta cruda
Cedimenti frequenti dei cuscinetti con la conseguente necessità di sostituire due cuscinetti e un albero ogni 6 settimane circa
Quantità elevata di ore di manodopera per la sostituzione dei cuscinetti e dell’albero guasti
Lunghi tempi di fermo macchina con costi elevati legati alla produzione persa
Soluzione NSK: Unità Self-Lube con tenuta a triplo labbro e collare di bloccaggio eccentrico
Maggiore durata dei cuscinetti con conseguente riduzione drastica dei tempi morti, maggiore efficienza e affidabilità delle attrezzature
Risparmio sui costi
Valore
L’ispezione di NSK ha rilevato che il cedimento dei cuscinetti era dovuto all’infiltrazione di sostanze contaminanti e allo scorrimento dell’albero
NSK ha consigliato di sostituire i supporti ritti standard con unità Self-Lube con tenute a triplo labbro e collari di bloccaggio eccentrici
Nella prova condotta secondo le indicazioni di NSK non si sono verificati cedimenti nell’arco di 12 mesi
Si è ottenuto un notevole incremento della durata dei cuscinetti e dell’albero, una drastica riduzione dei fermi di produzione, maggiore efficienza e maggiore affidabilità delle attrezzature
L’eliminazione delle perdite di produzione ha aumentato la redditività e garantito risparmi significativi
Caratteristiche del prodotto
Triplo labbro in gomma nitrilica applicato su uno schermo protettivo di acciaio stampato
Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico
Disponibilità di cuscinetti di grande taglia, con inserti intercambiabili con i componenti standard (misure in pollici su richiesta)
Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta
Intervalli di ri-lubrificazione più lunghi, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e incremento della produttività delle macchine
Semplicità di implementazione, sostituzione diretta delle unità cuscinetto esistenti
Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza e riduce le possibilità di allentamento
Il collare eccentrico riduce l’allentamento dell’inserto durante l’esercizio senza danneggiare l'albero
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing Costs: 2 bearings replaced 9 times per year | € 660 | Costi dei cuscinetti: Bearing costs: replacement of all prove bearings | € 3.295 | |
Costi di mancata produzione: Downtime Costs: €2950/hr x 2hr replacement time x 9 times per year | € 53.100 | Costi di mancata produzione: Downtime costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Replacement shaft costs | € 3.180 | Costi di ingegnerizzazione: Replacement shaft costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Fitting costs: €170/hr x 2 hrs per replacement x 9 times per year | € 3.060 | Costi di ingegnerizzazione: Initial Fitting Costs: €170/hr x 12 hrs | € 2.040 | |
Costo totale | € 60 000 | € 5 335 |
Riferimento:SS-I-2085
Condividi