Storie di Successo
Industria: Motori Elettrici
Applicazione: Motore Elettrico
Risparmio Costi: € 11 500
Introduzione
Un’azienda tedesca specializzata nella manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche aveva problemi di durata con i cuscinetti standard utilizzati nei motori elettrici. Il cliente ha chiesto ad NSK di trovare una soluzione al problema per prolungare la durata dei cuscinetti. NSK ha effettuato un’analisi applicativa e un esame dei cuscinetti, dai quali è emerso che i cuscinetti erano soggetti a contaminazione esterna che causava un cedimento prematuro. NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti di super precisione schermati. L’intervento ha avuto un impatto significativo in termini di riduzione dei cedimenti e prolungamento della durata dei cuscinetti da 4 mesi a oltre 12.
- Motore Elettrico
- Cuscinetti di Super Precisione Schermati
Punti Chiave
- Manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche
- Utilizzo di cuscinetti di super precisione aperti
- Durata di esercizio di soli 4 mesi
- Cedimenti prematuri dovuti a contaminazione esterna
- Richiesta di aumentare la durata di esercizio
- Soluzione NSK: Cuscinetti di super precisione schermati
- Durata tre volte maggiore
Valore
- NSK ha effettuato un’analisi applicativa rilevando come i cuscinetti fossero soggetti a cedimento prematuro a causa dell’infiltrazione di sporcizia
- È stato raccomandato l’utilizzo di cuscinetti di super precisione schermati
- Miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità dei cuscinetti
- Prolungamento della durata del cuscinetto a oltre 12 mesi
- Il cliente ha beneficiato di una riduzione dei costi di manutenzione
- Risparmio sui costi
Caratteristiche del prodotto
- Risparmio di tempo: tempo di montaggio dei cuscinetti 4 volte più rapido ed eliminazione della contaminazione dovuta a movimentazione inadeguata
- Le tenute non striscianti offrono una protezione efficace riducendo l’usura delle piste di rotolamento e delle superfici delle sfere, limitando la rumorosità, le vibrazioni e i problemi di lubrificazione
- Nessuna riduzione di velocità grazie alle tenute non striscianti
- I cuscinetti in versione schermata evitano la fuoriuscita di lubrificante sui mandrini verticali, garantiscono stabilità termica ed elevata precisione di rotazione
- Durata superiore del grasso: aumento del 50% con i cuscinetti schermati
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Costi di montaggio e smontaggio | € 10 200 | Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo di montaggio e smontaggio per oltre 12 mesi | € 0 | |
Costi di lubrificazione: Tipo di lubrificazione | € 1 300 | Costi di lubrificazione: Nessun costo di lubrificazione per oltre 12 mesi | € 0 | |
Costo totale | € 11 500 | € 0 |
Riferimento:SS-I-1018
Condividi