Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un cliente subiva continui cedimenti dei cuscinetti sul trasportatore di alimentazione dell’impianto di produzione di cibo per animali. I cedimenti prematuri causavano tempi morti con costi elevati per gli interventi di sostituzione dei nastri. L’analisi di NSK ha ricondotto i cedimenti all’infiltrazione di particelle solide e umidità rilasciate dai materiali lavorati. NSK ha consigliato al cliente di sostituire le unità Self-Lube standard con le unità Self-Lube dotate di tenuta  a triplo labbro. È stata effettuata una prova durante la quale i nuovi cuscinetti hanno funzionato in modo efficiente per circa un anno, con un notevole risparmio di costi.

Food in sacks fodder for animals
  • Trasportatore di Alimentazione
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Self-Lube con tenuta a triplo labbro

Punti Chiave

  • Trasportatore di alimentazione su un impianto per la produzione di cibo per animali

  • Guasti frequenti dei cuscinetti con la conseguente necessità di sostituire i cuscinetti ogni 4 mesi circa

  • Quantità elevata di ore di manodopera per la sostituzione dei cuscinetti guasti

  • Lunghi tempi di fermo macchina con costi elevati legati alla produzione persa

  • Soluzione NSK: Self-Lube con tenuta a triplo labbro

  • Aumento della produttività

  • Risparmio sui costi

Valore

  • In seguito all’ispezione, NSK ha stabilito che i cuscinetti si guastavano a causa dell’infiltrazione di umidità e particelle solide
  • Al termine dell’ispezione, NSK ha consigliato al cliente di sostituire le unità Self-Lube standard con quelle dotate di tenuta a triplo labbro

  •  

  • È stata condotta una prova utilizzando le unità Self-Lube con tenute a triplo labbro

  • La prova ha evidenziato un significativo aumento della durata dei cuscinetti e una riduzione dei fermi macchina

Caratteristiche del prodotto

  • Triplo labbro in gomma nitrilica applicato su uno schermo protettivo di acciaio stampato

  • Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico

  • Ampia gamma di dimensioni (serie pollici su richiesta)

  • Inserti intercambiabili con gli inserti standard

  • Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta

  • Intervalli di ri-lubrificazione più lunghi, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e incremento della produttività delle macchine

  • Semplicità di implementazione, sostituzione diretta delle unità cuscinetto esistenti

  • Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Standard Self-Lube Units costs € 506 Costi dei cuscinetti: Costs of Self-Lube Units with Triple-Lip Sealed Inserts € 238
Costi di mancata produzione: Lost production costs € 12.960 Costi di mancata produzione: Lost production costs € 0
Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs € 81 Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs € 0
Costo totale € 13 547 € 238

Riferimento:SS-I-2076