Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un'azienda tessile registrava ogni sei mesi circa ripetuti cedimenti delle ventole motorizzate di circolazione dell'aria nel forno per tessuti. Durante un'ispezione in loco NSK ha misurato una temperatura di esercizio relativamente elevata nel forno. Partendo da questo dato, NSK ha proposto una tipologia alternativa di cuscinetto radiale rigido a sfere specificamente progettato per applicazioni con temperature elevate. La prova ha dimostrato che la durata del cuscinetto era raddoppiata rispetto al prodotto standard. Si è ottenuta una drastica riduzione dei costi di manutenzione, l'eliminazione di guasti imprevisti e un conseguente incremento della produttività.

 

Rolls of fabric and textiles in a factory shop or  store or bazar. Multi different colors and patterns on the market. Industrial fabrics.
  • Manifattura tessile
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Cuscinetto radiale rigido a sfere con tenuta per alte temperature

Punti Chiave

  • Impianto di manifattura tessile
  • Ventole monitorizzate del forno per tessuti
  • Cedimenti ripetuti fra i fermi impianto programmati per la manutenzione
  • Cedimento dei cuscinetti dovuto a temperature di esercizio elevate
  • Soluzione NSK: NSK ha proposto un cuscinetto radiale rigido a sfere per applicazioni ad alta temperatura
  • La prova ha dimostrato che i cuscinetti avevano una durata doppia rispetto alle unità standard
  • Nessun cedimento imprevisto nell'arco di 12 mesi
  • Conseguente risparmio di costi grazie alla minore manutenzione e all'eliminazione di perdite in produzione
  • Cuscinetto radiale rigido a sfere con tenuta per alte temperature utilizzato nella manifattura tessile

     

Valore

  • Il cliente ha segnalato ripetuti cedimenti dei cuscinetti sulla ventola motorizzata del forno
  • L'ispezione di NSK ha individuato la causa nelle temperature elevate generate dal forno
  • Il cliente utilizzava normali cuscinetti radiali rigidi a sfere per le ventole motorizzate
  • NSK ha proposto di provare i cuscinetti radiali rigidi a sfere per temperature elevate
  • La prova ha dato esito positivo e non si sono registrati cedimenti per oltre un anno
  • L'intervento ha prodotto una sostanziale riduzione dei costi grazie alla minore manutenzione e all'eliminazione di perdite in produzione

Caratteristiche del prodotto

  • Acciaio per cuscinetti termostabilizzato a +200 °C
  • Chiusure con tenute Viton per alte temperature
  • Grasso per alte temperature +160 °C
  • Gioco superiore al normale per compensare le differenze di temperatura sull'anello del cuscinetto
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato a vita
  • Temperatura di esercizio del cuscinetto + 180 °C
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costi cuscinetti € 69 Costi dei cuscinetti: Costi cuscinetti € 26
Costi di ingegnerizzazione: Costi manodopera € 284 Costi di ingegnerizzazione: Costi manodopera € 0
Costi di mancata produzione: Costi perdite di produzione € 37 800 Costi di mancata produzione: Costi perdite di produzione € 0
Costo totale € 38 153 € 26

Riferimento:SS-I-2077