Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Girante per Turbine a Gas
Risparmio Costi: € 100 095
Introduzione
Un cliente riscontrava una durata a fatica ridotta dei cuscinetti radiali rigidi a sfere impiegati come supporto delle ruote di un grande “carosello” in un impianto di fusione delle giranti per turbine a gas. La soluzione estremamente caustica (50% di idrossido di sodio) a 180°C, combinata con carichi elevati e disallineamento, causava problemi di lubrificazione e grippaggio frequente; questo comportava elevati costi di manutenzione e di materiale. I tecnici di NSK hanno condotto un’analisi del sistema utilizzato. E’ stato formulato un nuovo progetto della ruota, migliorando sia le tenute sia la lubrificazione. I cuscinetti standard sono stati sostituiti con i cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento schermati di NSK che sono caratterizzati da elevata capacità di carico e resistenza alla corrosione; grazie a questi cuscinetti la durata di esercizio è stata 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti standard.
- Girante per Turbine a Gas
- Cuscinetti Radiali a Rulli Cilindrici a Pieno Riempimento Schermati
Punti Chiave
- Girante per turbine a gas
- Sostituzione dei cuscinetti ogni 6 settimane
- Soluzione caustica 50% di idrossido di sodio a 180°C
- Soluzione NSK: nuovo progetto della ruota con impiego di cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento schermati
- Riduzione dei fermo impianto non previsti
- Durata di esercizio 2 volte superiore
- Riduzione dei costi di manutenzione
Valore
- Un cliente riscontrava una durata a fatica ridotta dei cuscinetti radiali rigidi a sfere impiegati come supporto delle ruote di un grande “carosello” in un impianto di fusione delle giranti per turbine a gas. La soluzione estremamente caustica , combinata con carichi elevati e disallineamento, causava problemi di lubrificazione e grippaggio frequente.
- I tecnici di NSK hanno condotto un’analisi del sistema utilizzato, hanno formulato un nuovo progetto della ruota ed hanno sostituito i cuscinetti standard con i cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento schermati.
- Grazie a questi cuscinetti la durata di esercizio è stata 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti standard.
Caratteristiche del prodotto
- Le tenute in gomma strisciante impediscono la penetrazione di particelle contaminanti o di acqua
- Elevata capacità di caricoe migliore capacità radiale e assiale
- Rivestimento di fosfato per garantire elevata resistenza alla corrosione.
- Ri-lubrificazione più semplice: fori di lubrificazione nell’anello interno ed esterno
- Cuscinetti pre-ingrassati con grasso al litio
- Possibilità di montaggio di anelli di ancoraggio nell’anello esterno (secondo DIN 471)
- Possibilità di utilizzo in ambienti esterni, grazie alla presenza del rivestimento superficiale
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo di 1 serie di unità = € 4.462 |
€ 133 860 | Costi dei cuscinetti: Costo di 1 serie di unità = €7.089 Costo di 1 kit di cuscinetti schermati = €1.487 |
€ 39 111 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costo della manodopera per modificare 1 serie di unità = € 297 |
€ 8 910 | Costi di ingegnerizzazione: Costo della manodopera per modificare 1 serie di unità = € 297
|
€ 3 564 | |
Costi di mancata produzione: Durata dei cuscinetti: 6 settimane | Costi di mancata produzione: Durata dei cuscinetti: 12-14 settimane | |||
Costi di ingegnerizzazione: Costo totale annuo x 10 sostituzioni x 3 giranti = € 142.770 | Costi di ingegnerizzazione: Costo totale annuo x 10 sostituzioni x 3 giranti = € 42.675 |
|||
Costo totale | € 142 770 | € 42 675 |
Riferimento:SS-I-2011
Condividi