Storie di Successo
Industria: Industria delle turbine eoliche
Applicazione: Riduttore per Turbina Eolica
Risparmio Costi: € 19 224
Introduzione
Un’importante fabbrica di gruppi per turbine eoliche aveva cinque alberi fuori tolleranza. I cuscinetti ruotavano sull’albero provocando danni alla superficie. Rettificare gli alberi per riportarli al diametro iniziale non era una soluzione praticabile. Il cliente ha chiesto a NSK di valutare la possibilità di fornire un cuscinetto con uno speciale diametro. I tecnici di NSK hanno analizzato la situazione e sviluppato una soluzione con un cuscinetto specificamente progettato per l’applicazione. Grazie a questa soluzione non è stato necessario scartare gli alberi, evitando anche i costi di sostituzione.
- Turbina Eolica
- Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfera NSK
Punti Chiave
Riparazione del riduttore della turbina eolica
Il cuscinetto radiale rigido a sfere scelto inizialmente non era idoneo all’applicazione
Gli alberi delle turbine eoliche erano danneggiati
Poiché era impossibile recuperare il materiale, gli alberi avrebbero dovuto essere scartati
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali rigidi a sfere con design personalizzato e speciale diametro del foro
Riduzione dei costi grazie alla possibilità di riutilizzare gli alberi originali con i nuovi cuscinetti, senza sostituirli
Valore
Analisi della richiesta del cliente dopo l’ispezione visiva dell’albero smontato
I tecnici di NSK hanno proposto cuscinetti speciali con un nuovo design e un diametro del foro più piccolo
Sviluppo e produzione di un prodotto specifico in piccole quantità
Gli alberi non sono stati scartati e non sono stati prodotti nuovi alberi, ottenendo un risparmio significativo perché i costi di sostituzione sono molto più alti dei costi dei cuscinetti
Caratteristiche del prodotto
Gabbie – Diverse tipologie di gabbie per tutte le esigenze applicative: in acciaio, in ottone massiccio o in polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ad alto grado di purezza per prolungare la durata operativa del cuscinetto dell'80%
Tecnologia di lubrificazione avanzata – I lubrificanti di NSK migliorano la durata e le prestazioni del grasso
La speciale levigatura delle piste di rotolamento riduce al minimo la rumorosità e migliora la distribuzione e la durata del lubrificante
Tenute brevettate – Garantiscono massima resistenza alla contaminazione negli ambienti più gravosi
Disponibilità di cuscinetti a sfere isolati elettricamente
Diametri esterni fino a 2.500 mm
Sfere di alta qualità – Rotazione silenziosa e fluida anche a velocità elevate
Qualità garantita – I collaudi sul 100% dei componenti assicurano la qualità totale del prodotto
Carichi radiali medio-bassi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti originali | € 3 672 | Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti con diametro del foro modificato | € 3 948 | |
Costi di ingegnerizzazione: Alberi scartati e produzione di nuovi alberi | € 21 500 | Costi di ingegnerizzazione: Rettifica degli alberi | € 2.000 | |
Costo totale | € 25 172 | € 5 948 |
Riferimento:SS-I-7029
Condividi