Storie di Successo
Industria: Trasmissioni Industriali
Applicazione: Argani per Ascensori
Risparmio Costi: € 103 750
Introduzione
Un produttore internazionale di argani per ascensori utilizzava componenti di diversi brand per assemblare gli argani prodotti. L’installazione complessa e spesso inadeguata comprometteva le proprietà di funzionamento dei cuscinetti, causando fermi macchina e guasti irregolari non previsti. NSK ha progettato un assieme cuscinetto speciale a doppia corona di sfere e flangiato per ridurre il numero dei componenti. I prototipi sviluppati da NSK sono stati prodotti in serie durante la fase di prova.
![Others, elevators Others, elevators](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--330f6383-4573-43cd-9c6d-76c12cdbece3/in-others-power-transmission-elevators-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Argani per ascensori
![Flanged Bearing Agri (Neuweg) Flanged Bearing for Gearboxes](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--acb06d43-7d84-4808-90b9-6412a3df59e5/p-bu-flanged-acbb-dr-customised-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti flangiati per riduttori
Punti Chiave
- Produttore di riduttori
- Argani per ascensori
- Fermi macchina e guasti irregolari
- I fermi macchina erano dovuti dall’installazione complessa e spesso inadeguata
- Richiesta di prestazioni migliori e maggior durata d’esercizio
- Test effettuati con la soluzione proposta da NSK
- Approvazione della soluzione NSK dopo la fase di prova
- Risultato: riduzione dei costi di assemblaggio e di impego del personale
Valore
- L’analisi effettuata da NSK ha dimostrato che i problemi si presentavano durante l’installazione dei cuscinetti
- NSK ha effettuato un corso tecnico per il corretto montaggio e smontaggio dei cuscinetti
- NSK ha progettato un assieme cuscinetto speciale a doppia corona di sfere e flangiato per ridurre il numero dei componenti
- Riduzione dei costi di assemblaggio e di impiego del personale
- Grande miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità dei cuscinetti
- Risparmio dei costi di circa 103.750 € all'anno
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta per albero rotante che garantisce elevate prestazioni di tenuta
- Lubrificazione permanente a grasso per tutta la durata di esercizio del cuscinetto
- Assorbimento di carichi assiali elevati in entrambe le direzioni
- Gioco interno ottimizzato
- Fornito come unità completa per garantire una maggiore facilità di montaggio
- Pista di rotolamento integrata nella flangia
- Tenuta per albero rotante ad alte prestazioni
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing costs (incl. parts) | €169.000 | Costi dei cuscinetti: Costs of flanged bearings | €227.500 | |
Costi di ingegnerizzazione: Assembly costs (approx. 466h x 35€/h) | €16.333 | Costi di ingegnerizzazione: Assembly costs (approx. 116h x 35€/h) | €4.083 | |
Costi di ingegnerizzazione: Personnel required to replace bearings | €150.000 | Costi di ingegnerizzazione: Personnel required to replace bearings | €0 | |
Costo totale | € 335 333 | € 231 583 |
Riferimento:SS-I-1001
Condividi