Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Vasca di Germinazione - Mescolatori
Risparmio Costi: € 53 807
Introduzione
Un fornitore di un grande birrificio inglese registrava frequenti cedimenti dei cuscinetti montati sui mescolatori del malto utilizzati nelle vasche di germinazione. I cuscinetti dovevano essere sostituiti regolarmente con costi elevati e perdita di produttività. NSK ha effettuato un’analisi dell’applicazione e ha consigliato l’utilizzo di un cuscinetto radiale orientabili a rulli, più idoneo al caso specifico. La sostituzione del cuscinetto ha prolungato la durata utile e ridotto i tempi morti imprevisti.
![Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c49aa2eb-6cef-442a-99bc-60ca4dea905b/in-fb-germination-vessel-stirrer-unit-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Vasca di Germinazione - Mescolatori
![Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR Cuscinetti Serie SWR Radiali Orientabili a Rulli](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8f9e581e-3433-4342-ba07-d517d827836f/p-srb-pressed-steel-cage-swr-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Serie SWR Radiali Orientabili a Rulli
Punti Chiave
- 4 vasche di germinazione
- 22 mescolatori per vasca
- Applicazione verticale
- Frequenti cedimenti dei cuscinetti a sfere auto-allineanti della concorrenza a causa delle condizioni applicative
- Soluzione NSK: sostituzione dei cuscinetti a sfere auto-allineanti con cuscinetti serie SWR radiali orientabili a rulli
- Durata dei cuscinetti prolungata di 3-4 volte
Valore
- I tecnici di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione e di un cuscinetto guasto
- NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti radiali orientabili a rulli con una maggiore capacità di carico
- La prova con i cuscinetti serie SWR radiali orientabili a rulli di NSK ha evidenziato una durata dei cuscinetti 3-4 volte superiore
Caratteristiche del prodotto
- Maggiore resistenza e robustezza strutturale dell’anello esterno
- Possibilità di utilizzo con o senza tenute
- Maggiore resistenza all’usura - tre volte superiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- Attrito dell'anello esterno ridotto al minimo per evitare fenomeni di sfaldamento
- Migliore resistenza allo sfaldamento - cinque volte superiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- Maggiore resistenza e robustezza per prevenire cedimenti dell’anello esterno in seguito a sfaldamento - Cinque volte maggiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100
- La serie SWR può sostituire la serie SRB standard senza modificare le boccole.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing costs x 4 vessels | € 15.270 | Costi dei cuscinetti: Bearing costs x 4 vessels | € 14.625 | |
Costi di ingegnerizzazione: Initial labour costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 49.769 | Costi di ingegnerizzazione: Initial labour costs 50/hr x 22 Units x 8hr x 4 vessels | € 49.769 | |
Costi di mancata produzione: Downtime costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 7.352 | Costi di mancata produzione: No downtime costs | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Replace damage parts x 4 vessels | € 45.810 | Costi di ingegnerizzazione: No replacement of damage parts | € 0 | |
Costo totale | € 118 201 | € 64 394 |
Riferimento:SS-I-2066
Condividi