Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di pannelli MDF lamentava il cedimento prematuro dei cuscinetti ogni 2-3 settimane sul rullo di lavoro della rettificatrice. Carichi d’urto e vibrazioni incidevano negativamente sulle prestazioni complessive dei cuscinetti. Il cliente non era soddisfatto delle breve durata utile dei cuscinetti, che comportava costi aggiuntivi per interventi di manutenzione e tempi morti imprevisti in produzione. Il cliente usava cuscinetti standard. La sua richiesta era che i cuscinetti durassero almeno un anno per poter effettuare solo fermi impianto e manutenzione pianificati. I tecnici di NSK hanno studiato le condizioni operative e i progetti della macchina. Sulla base di risultati hanno fornito speciali cuscinetti radiali orientabili a rulli da installare sui vibrovagli per una prova. La durata dei cuscinetti è stata prolungata a 10.000 ore, soddisfacendo le aspettative.

Others, Woodworking, Processing Line
  • Impianto di lavorazione del legno - Rettificatrice
Spherical Roller Bearing, EVB, brass cage
  • Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli Serie EVB

Punti Chiave

  • Fermi di produzione imprevisti

  • Costi aggiuntivi per interventi di manutenzione e cuscinetti

  • Soluzione NSK: Cuscinetti per vibrovagli

  • Maggiore durata del cuscinetto

  • Risparmio sui costi di manutenzione e cuscinetti

Valore

  • I tecnici di NSK hanno studiato le condizioni operative e il progetto della macchina

  • L’analisi ha evidenziato che carichi d’urto e vibrazioni incidevano negativamente sulle prestazioni complessive dei cuscinetti

  • Sono stati forniti speciali cuscinetti radiali orientabili a rulli da installare sui vibrovagli per una prova
  • I cuscinetti sono stati sostituiti dopo 14 mesi durante un intervento di manutenzione programmata, senza che si fossero verificati fermi impianto imprevisti; il cliente ha così beneficiato di una riduzione dei costi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Gabbia di ottone monopezza lavorata di precisione, tasche dei rulli profilate

  • Migliore rugosità di superficie su rulli e anello interno ed esterno

  • Speciale trattamento termico dei rulli per prevenire cricche da vibrazioni e carichi d’urto

  • Capacità di auto-allineamento con anello guida flottante

  • Intraversamento controllato dei rulli

  • Gioco radiale interno pari a 2/3 rispetto ai cuscinetti ISO standard

  • Dimensioni esterne pari a 1/2 rispetto ai cuscinetti ISO standard

  • Diametro del foro 40mm – 200mm

  • Durata utile doppia rispetto ai cuscinetti tradizionali

  • Riduzione dei costi di manutenzione

  • Coefficienti elevati di carico dinamico e statico: coefficiente di carico aumentato di 1,25 voltte

  • Assorbimento delle vibrazioni e resistenza elevata a carichi pesanti o urti

  • Prestazioni ad alta velocità e aumento contenuto della temperatura di esercizio

  • Migliore conduzione e circolazione fluida dei rulli: riduzione dei danni al cuscinetto dovuti a slittamento, fatica superficiale e sfaldamento

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Risparmio sul costo dei cuscinetti per un anno € 3 400 Costi dei cuscinetti: Nessuna sostituzione di cuscinetti € 0
Costi di mancata produzione: Risparmio legato alla riduzione dei tempi morti € 10 000 Costi di mancata produzione: Nessun fermo impianto € 0
Costo totale € 13 400 € 0

Riferimento:SS-I-33003