Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Laminatoio a caldo
Risparmio Costi: € 69 803
Introduzione
Un’azienda siderurgica spagnola era alle prese con tempi di vita dei cuscinetti molto più brevi di quanto desiderato. Il cedimento inaspettato dei cuscinetti causava interruzioni della produzione, provocando perdite di tempo e denaro. L’ufficio tecnico di NSK insieme a quello dell’acciaieria ha analizzato le condizioni di lavoro dei cuscinetti e il regime di lubrificazione. Come risultato di queste analisi, sono state apportate diverse modifiche come la revisione delle tolleranze di montaggio, l’idoneità dei lubrificanti e l’uso di cuscinetti orientabili a rulli HPS. Con le modifiche apportate, la durata di esercizio dei cuscinetti è stata notevolmente estesa.
![Steel - Metals, hot strip mill Hot Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--dfe13b1f-7338-42a1-b7d6-9117583bef51/in-sm-hot-strip-mill-874x555-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Laminatoio a caldo
![P_SRB_Brass-Cage_2comp_874x555.jpg NSKHPS Spherical Roller Bearings](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--013f6974-a916-4baf-ab97-aa2a3a7b7913/p-srb-brass-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
Punti Chiave
- Laminatoio a caldo che soffre di guasti imprevisti e costi di produzione elevati.
- Analisi tecnica delle problematiche per identificare le cause del guasto.
- Revisione del processo di assemblaggio e delle tolleranze di montaggio, supportando le richieste dei reparti di manutenzione per il miglioramento del processo.
- Revisione del regime di lubrificazione per ottimizzare le condizioni di funzionamento e prolungarne la durata.
- Assemblaggio Cuscinetti orientabili a rulli NSK HPS con gioco interno radiale più elevato.
Valore
- Laminatoio a caldo che soffre di guasti imprevisti e costi di produzione elevati.
- Analisi tecnica delle problematiche per identificare le cause del guasto.
- Revisione del processo di assemblaggio e delle tolleranze di montaggio, supportando le richieste dei reparti di manutenzione per il miglioramento del processo.
- Revisione del regime di lubrificazione per ottimizzare le condizioni di funzionamento e prolungarne la durata.
- Assemblaggio Cuscinetti orientabili a rulli NSK HPS con gioco interno radiale più elevato.
Caratteristiche del prodotto
- Laminatoio a caldo che soffre di guasti imprevisti e costi di produzione elevati.
- Analisi tecnica delle problematiche per identificare le cause del guasto.
- Revisione del processo di assemblaggio e delle tolleranze di montaggio, supportando le richieste dei reparti di manutenzione per il miglioramento del processo.
- Revisione del regime di lubrificazione per ottimizzare le condizioni di funzionamento e prolungarne la durata.
- Assemblaggio Cuscinetti orientabili a rulli NSK HPS con gioco interno radiale più elevato.
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | 25 400 € | Costi dei cuscinetti | 5 080 € | |
Costi di ingegnerizzazione | 1 880 € | Costi di ingegnerizzazione | 376 € | |
Costi di mancata produzione | 60 000 € | Costi di mancata produzione | 12 000 € | |
Costi di lubrificazione | 60 € | Costi di lubrificazione | 81 € | |
Costo totale | 87 340 € | 17 537 € |
Riferimento:SS-I-7-583
Condividi