Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un grande produttore di acciaio voleva ridurre la frequenza di sostituzione dei cuscinetti a quattro corone di rulli conici utilizzati su un laminatoio a caldo. A causa delle gravose condizioni di esercizio, i cuscinetti standard garantivano 1.400 ore di funzionamento. L’obiettivo era ridurre la spesa per i cuscinetti e i costi per la loro sostituzione e manutenzione.
NSK ha esaminato i cuscinetti e le condizioni operative. Sulla base dei risultati sono stati forniti nuovi cuscinetti a quattro corone con design interno e angolo di contatto modificati, per effettuare una prova. I nuovi cuscinetti hanno portato la durata operativa fino a 2.200 ore.

Steel - Metals, hot strip mill, finishing section
  • Laminatoio a Caldo
TRB
  • Cuscinetti NSK a Quattro Corone di Rulli Conici

Punti Chiave

  • Cuscinetti a quattro sfere di rulli conici

  • Fermi impianto frequenti

  • Soluzione NSK: Cuscinetti con design interno modificato

  • Durata operativa maggiore

  • Riduzione dei fermi impianto

  • Risparmio sul costo dei cuscinetti e degli interventi di manutenzione

Valore

  • I tecnici di NSK hanno ispezionato la macchina e le condizioni operative

  • L’analisi ha evidenziato che i cuscinetti esistenti non erano idonei all’applicazione

  • NSK ha consigliato di modificare il design interno dei cuscinetti per poter operare in condizioni gravose e di cambiare anche l’angolo di contatto

  • È stato effettuato un corso di formazione sulle cause dei cedimenti e sulla prevenzione di problemi analoghi

  • Il cliente ha beneficiato di un incremento della durata operativa dei cuscinetti e di una riduzione dei costi di manutenzione

Caratteristiche del prodotto

  • Acciaio speciale

  • Trattamento termico speciale, esclusiva di NSK

  • Tecnologia di progettazione con composizione chimica ottimale

  • La durata operativa è 3 volte superiore rispetto a quella dei cuscinetti standard.

  • La riduzione delle inclusioni non metalliche sulla superficie della pista di rotolamento evita la formazione di cricche in superficie

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costi sostituzione cuscinetti € 432 000 Costi dei cuscinetti: Costi sostituzione cuscinetti € 288 000
Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione aggiuntivi rispetto alla soluzione NSK € 10 000 Costi di ingegnerizzazione: Riduzione dei tempi di manutenzione e nessun costo aggiuntivo € 0
Costo totale € 442 000 € 288 000

Riferimento:SS-I-33002