Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un’azienda per la stampa rotocalco ed offset a bobina riscontrava la scarsa durata dei cuscinetti radiali rigidi a sfere non schermati montati su un rullo inchiostratore. I cuscinetti venivano lubrificati dall’inchiostro stesso nel quali erano immersi. Il costruttore della macchina per sopperire al problema ha consigliato di utilizzare cuscinetti con gioco radiale C4; l'intervento ha prolungato la durata dei cuscinetti, seppur di poco, portando la frequenza di cedimento degli stessi a 100 al mese. NSK ha effettuato un’analisi dei cedimenti dei cuscinetti e ha constatato che questi si guastavano a causa della solidificazione dell'inchiostro lubrificante sulle piste di rotolamento. NSK ha raccomandato l’utilizzo di cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute striscianti DDU. Dopo un mese dall’intervento non si erano ancora verificati cedimenti dei cuscinetti.

Printing machine, hit set speed roto offset print press, newspaper and magazine production industry
  • Rullo Inchiostratore
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open
  • Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con Tenute DDU

Punti Chiave

  • Rullo inchiostratore macchina da stampa

  • Cuscinetti non schermati immersi, lubrificati dall’inchiostro

  • Frequenti cedimenti imprevisti dei cuscinetti

  • 100 cedimenti al mese in una stessa applicazione

  • Soluzione NSK: cuscinetti schermati con tenute striscianti DDU

Valore

  • L’analisi dei cuscinetti guasti ha evidenziato l’accumulo di inchiostro sulle piste di rotolamento con conseguente cedimento degli stessi
  • NSK ha proposto l’utilizzo di cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute striscianti DDU
  • I cuscinetti schermati non richiedono modifiche dell'alloggiamento o dell’albero
  • Nessun cedimento dei cuscinetti in un mese
  • Riduzione dei costi

Caratteristiche del prodotto

  • Con tenute striscianti DDU
  • Tenuta strisciante progettata per garantire la massima protezione da infiltrazioni di sostanze contaminanti
  • Il triplo labbro brevettato offre un’eccellente tenuta alla polvere e all’acqua
  • Indicato per velocità e temperature ridotte dove solitamente è richiesta la massima tenuta
  • Coppia d’attrito costante
  • Buona ritenzione del lubrificante
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costo di 1.200 cuscinetti all'anno € 31 800 Costi dei cuscinetti: Costo di 180 cuscinetti all'anno € 763
Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione e manodopera € 1 532 Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo di manutenzione € 0
Costo totale € 33 332 € 763

Riferimento:SS-I-2068