Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Centro di Lavoro
Risparmio Costi: € 190 992
Introduzione
In uno degli stabilimenti più grandi di un importante gruppo automobilistico europeo si riscontravano frequentti cedimenti dei cuscinetti impiegati nei mandrini con conseguenti fermi impiano per la sostituzione e manutenzione degli stessi. NSK ha analizzato il problema ed ha evidenziato che il liquido refrigerante del mandrino contaminava il grasso dei cuscinetti causandone il cedimento prematuro. NSK ha proposto l'utilizzo dei cucinetti di super preciose in versione schermata aumentano la durata, l'affidabilità e diminuendo fortemente i costi di fermo linea e di manutenzione.
- Centro di Lavoro
- Cuscinetti di Super Precisione Schermati
Punti Chiave
- Centro di Lavoro
- Soluzione NSK: Cuscinetti di Super Precisione Schermati
- Aumento della durata
- Riduzione fermo impianto
- Riduzione costi di manutenzione
Valore
- Analisi di NSK sulle casue del cedimento prematuro dei cuscinetti
- Proposta NSK: Cuscinetti di Super Preciose Shermati
- Implementazione corso teorico e pratico per la sostituzione dei cuscinetti di super precisoine
- Riduzione tempi fermo impianto
Caratteristiche del prodotto
- Tenute non striscianti
- Risparmio di tempo/riduzione dei tempi morti
- Il montaggio dei cuscinetti è quattro volte più rapido
- Assenza di contaminazione per manipolazione non adeguata
- Le tenute non striscianti proteggono il cuscinetto, riducono l’usura delle piste e delle sfere, limitano la rumorosità, le vibrazioni ed i problemi di lubrificazione
- Non vi è alcuna riduzione di velocità grazie alle tenute non striscianti
- Prestazioni elevate del mandrino
- Funzionamento ottimale in posizione orizzontale e verticale
- I cuscinetti schermati evitano la fuoriuscita di lubrificante sui mandrini verticali
- La durata del grasso nei cuscinetti schermati aumenta del 50%
- Le tenute non striscianti mantengono il grasso nella posizione ottimale
- Intercambiabili con i cuscinetti a sfere a contatto obliquo in esecuzione aperta
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Old bearing costs | €21.816 | Costi dei cuscinetti: New bearing costs | €7.224 | |
Costi di mancata produzione: Bearing life | 4 months | Costi di mancata produzione: Bearing life | More than 1 year | |
Costi di ingegnerizzazione: 54 replacements × 4 hours / replacement × € 50/h | €10.800 | Costi di ingegnerizzazione: 12 replacements × 4 hours / replacement × € 50/h | €2.400 | |
Costi di ingegnerizzazione: Production costs: 54 replacements × 4 hours / replacement × € 1.000/h |
€216.000 | Costi di ingegnerizzazione: Production costs: 12 replacements × 4 hours / replacement × € 1.000/h |
€48.000 | |
Costo totale | € 248 816 | € 57 624 |
Riferimento:SS-I-7000
Condividi