Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un costruttore di macchine utensili ha prodotto 25 alberi del mandrino principale con tolleranze errate. Per compensare gli errori di tolleranza, il cliente cercava cuscinetti standard conformi alle sue esigenze. NSK ha analizzato tutta l’applicazione e proposto cuscinetti con una speciale tolleranza del foro. Dopo aver installato i cuscinetti a sfere a contatto angolare di super-precisione di NSK, il cliente è riuscito a utilizzare gli alberi del mandrino difettosi.

Machine Tools, Milling Machine
  • Macchine Utensili
ACBB, Phenolic Cage, 2Comp
  • Cuscinetti di Super Precisione NSK

Punti Chiave

  • Costruzione di macchine utensili

  • Problema di accoppiamento dei cuscinetti sull’albero del mandrino

  • Soluzione NSK: NSK ha proposto cuscinetti a sfere a contatto angolare di super-precisione con una speciale tolleranza del foro

  • Installando i cuscinetti, il cliente ha ottenuto i parametri necessari per il mandrino

  • Il cliente non ha avuto bisogno di riciclare gli alberi del mandrino

Valore

  • Un tecnico NSK ha analizzato l’applicazione sulla macchina utensile, rilevando che le tolleranze dell’albero erano troppo strette
  • NSK ha proposto di utilizzare cuscinetti a sfere a contatto angolare di super-precisione con una speciale tolleranza del foro

Caratteristiche del prodotto

  • Design ottimale: realizzato mediante simulazione a computer dell’aumento di temperatura dovuto allo slittamento delle sfere

  • Lunga durata: gamma di materiali comprendente acciaio di alta qualità ad alto grado di purezza, materiali SHX ad alto grado di purezza brevettato da NSK

  • Precisione elevata: elementi volventi con serie P2 disponibili in acciaio standard e ceramica

  • Bassa rumorosità: esercizio più silenzioso del mandrino ad alta velocità grazie al sistema di lubrificazione Spinshot II

  • Gamma estesa di opzioni per il materiale della gabbia, disponibile nella configurazione ad alta velocità: ottone, tecnopolimero e fenolico

  • Tenute opzionali a norme ISO

  • Velocità di rotazione elevata

  • Attrito e generazione di calore minimi

  • Rigidezza controllata

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Cost of shaft replacement € 20.000 Costi dei cuscinetti: No shaft replacement necessary € 0
Costo totale € 20 000 € 0

Riferimento:SS-I-5003