Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Macchina Affettatrice
Risparmio Costi: € 30 471
Introduzione
Un grande produttore di salumi registrava continui cedimenti dei cuscinetti di 14 macchine affettatrici. Il cliente doveva sostituire i cuscinetti di ogni macchina ogni mese, con costi di manutenzione elevati e lunghi tempi morti.NSK ha analizzato il problema e ha riscontrato che i cuscinetti venivano danneggiati dall'infiltrazione di acqua e contaminanti solidi che penetravano nei cuscinetti durante il lavaggio quotidiano delle macchine. NSK ha proposto una prova con i cuscinetti Molded-Oil, ottenendo un notevole prolungamento della durata e una riduzione dei costi.
- Macchina Affettatrice
- Cuscinetti Serie Molded-Oil
Punti Chiave
Cedimenti dei cuscinetti con frequenza mensile su tutte le 14 macchine
Circa 168 ore di manodopera necessarie per sostituire i cuscinetti guasti ogni anno
Tempi morti significativi, pari a circa tre ore per ogni sostituzione di cuscinetto e albero su ogni macchina
Soluzione NSK: cuscinetti radiali rigidi a sfere con lubrificazione Molded-Oil
Prolungamento significativo della durata senza alcun cedimento nell’arco di quattro mesi
Aumento della produttività
Notevole riduzione dei costi annui
Valore
- A seguito di ripetuti guasti e dei relativi costi, il cliente ha chiesto di risolvere il problema sulle macchine formatrici/classificatrici/affettatrici
- L’analisi dei cuscinetti guasti ha evidenziato come i cedimenti fossero dovuti all’ingresso di acqua e particelle solide che deterioravano il lubrificante o ne provocavano la fuoriuscita
- È stata proposta una prova con i cuscinetti radiali rigidi a sfere Molded-Oil di NSK che si sono dimostrati efficaci. La durata dei cuscinetti è stata prolungata sensibilmente
- I cuscinetti Molded-Oil verranno ora installati su tutte le 14 macchine. La riduzione dei tempi morti e dei costi di manutenzione garantirà notevoli risparmi su base annua
Caratteristiche del prodotto
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
- Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil rilasciano una quantità costante di lubrificante
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearing costs | € 11.021 | Costi dei cuscinetti: Bearing costs | € 34.478 | |
Costi di mancata produzione: Lost production costs | € 23.520 | Costi di mancata produzione: Lost production costs | € 5.880 | |
Costi di ingegnerizzazione: Labour costs | € 15.120 | Costi di ingegnerizzazione: Labour costs | € 3.528 | |
Costi di ingegnerizzazione: Ancillary components costs | € 32.928 | Costi di ingegnerizzazione: Ancillary components costs | € 8.232 | |
Costo totale | € 82 589 | € 52 118 |
Riferimento:SS-I-2067
Condividi