Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Impastatrici Industriali
Risparmio Costi: € 47 987
Introduzione
Un importante panificio britannico riscontrava cedimenti regolari nei cuscinetti impiegati nelle impastatrici. Questi dovevavo essere sostituiti ogni 2-3 mesi con conseguente perdita di produzione ed elevati costi di manutenzione. NSK ha esaminato l'applicazione ed ha suggerito l'utilizzo dei cuscinetti orientabuili a rulli della serie NSKHPS. La serie NSKHPS ha garantito una durata superiore da 3 a 4 volte, ridotto i tempi di fermo macchina, perdita di produzione e manutenzione.
![Food - Beverage, Dough Mixer Food - Beverage, Dough Mixer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e16a0f59-7dd6-454c-ac06-70ecb27fac70/in-fb-dough-mixer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Impastatrice
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Orientabili a Rulli Serie NSKHPS
Punti Chiave
- 2 Impastatrici industriali utilizzate
- L'applicazione rihide elevata capacità di carico
- I cusicnetti montati in origine duravano solo 2-3 mesi
- Soluzione NSK: Cuscinetti orientabili a rulli serie NSKHPS (High Performance Standard) ideali per carichi elevati
- Durata di esercizio aumentata da 3 a 4 volte
- Riduzione dei fermo impianto per operazioni di manutenzione
- 2 Impastatrici industriali utilizzate
- L'applicazione rihide elevata capacità di carico
- I cusicnetti montati in origine duravano solo 2-3 mesi
- Durata di esercizio aumentata da 3 a 4 volte
Valore
- Gli ingegneri di NSK hanno analizzato l'applicazione ed individuato la causa dei cedimenti
- NSK ha suggerito l'utilizzo dei cuscinetti orientabili a rulli della serie NSKHPS
- con la serie NSKHPS la durata dei cuscinetti è aumentata da 3 a 4 volte
Caratteristiche del prodotto
- Capacità di carico più elevata rispetto ai cuscinetti standard.
- Design delle piste di rotolamento e finiture superficiali ottimizzate.
- Gabbia stampata in acciaio (EA) o gabbia bronzo (CAM):
- Acciaio NSK ad elevata purezza e resistenza a fatica (acciaio Z).
- Stabilità termica dimensionale per temperature fino a 200°C.
- Dimensioni del foro da 40 a 130mm.
- Capacità di carico dinamico: 25% in più rispetto ai cuscinetti convenzionali.
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti convenzionali.
- Velocità limite fino al 20% superiore rispetto ai cuscinetti standard.
- Possibilità di effettuare il “down-sizing” in fase di progettazione.
- Costi di manutenzione ridotti e miglioramento della produttività.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 8/year | €57.600 | Costi di mancata produzione: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 2/year | €14.400 | |
Costi di ingegnerizzazione: Labour cost: 22 €/hr x 24hrs x 8/year | €4.224 | Costi di ingegnerizzazione: Labour cost: 22 € x 24 hrs x 4/year | €2.112 | |
Costi dei cuscinetti: Bearings costs | €864 | Costi dei cuscinetti: Bearings costs | €432 | |
Costi di ingegnerizzazione: Engineering support | €2.243 | Costi di ingegnerizzazione: Engineering support | €0 | |
Costo totale | € 64 931 | € 16 944 |
Riferimento:SS-I-2047
Condividi