Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un progetto di un micro generatore eolico rischiava di essere fermato a causa dei costi proibitivi dei cuscinetti in uso. Per poter continuare il progetto I costi di acquisto e produzione dovevano essere tassativamente ridotti. Gli ingegneri NSK hanno analizzato il progetto ed  individuato diverse aree dove apporre delle modifiche, al fine di garantire il posizionamento ottimale e più conveniente per il montaggio dei cuscinetti. Rivedendo completamente il progetto si è ottenuto un risparmio di 337.600€.

Wind, Micro Wind Turbine
  • Micro Generatore Eolico
Deep Groove Ball Bearing
  • Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con Grasso a Lunga Durata

Punti Chiave

  • Micro generatore eolico
  • Il progetto rischiava di essere fermato a causa dei costi proibitivi dei cuscinetti in uso
  • Soluzione NSK: modificato il progetto in modo da ottenere un risparmio notevole
  • Miglioramento delle prestazioni, dell'affidabilità, semplificate  le procedure di montaggio ottenendo una maggiore durata del cuscinetto da 200,000 ore a 224,400 ore

Valore

  • Gli ingegneri NSK hanno analizzato il progetto ed individuato diverse aree dove apporre delle modifiche, al fine di garantire il posizionamento ottimale e più conveniente per il montaggio dei cuscinetti. Sostituendo i cuscinetti dell’albero principale con dei cuscinetti radiali rigidi a sfere con grasso a lunga durata.
  • Rivedendo completamente il progetto si è ottenuto un notevole risparmio, un miglioramento delle prestazioni, dell'affidabilità, si sono semplificate  le procedure di montaggio ottenendo una maggiore durata del cuscinetto da 200,000 ore a 224,400 ore

Caratteristiche del prodotto

  • Coefficienti di carico dinamico maggiori (aumento medio 8%)
  • Design interno ottimizzato
  • Gabbia in acciaio
  • Sfere di dimensioni maggiori
  • Alcune misure sono disponibili con protezioni (schermi, tenute)Maggiore durata (aumento dal 22% al 68% con L10)
  • Intercambiabili con i cuscinetti radiali rigidi a sfere standard
  • Possibilità di down-sizing
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Albero Principale - Costo annuo dei cuscinetti previsti nel progetto originale € 386 800 Costi dei cuscinetti: Albero Principale - Costo annuo dei cuscinetti consigliati da NSK € 60 200
Costi dei cuscinetti: Asse di Imbardata - Costo annuo dei cuscinetti previsti nel progetto originale
€ 74 000 Costi dei cuscinetti: Asse di Imbardata - Costo annuo dei cuscinetti consigliati da NSK
€ 63 000
Costo totale € 460 800 € 123 200

Riferimento:SS-I-2023