Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Trasportatore per Bottiglie di Latte
Risparmio Costi: € 7 625
Introduzione
Un impianto per la lavorazione e l’imbottigliamento del latte registrava continui cedimenti dei cuscinetti su cinque linee di trasportatori. Su ogni nastro i cuscinetti venivano sostituiti ogni 16 settimane circa, con costi di manutenzione elevati e fermi macchina imprevisti. NSK ha studiato il problema e ha riscontrato l’infiltrazione di acqua nei cuscinetti durante il processo di lavaggio, con conseguente cedimento. È stata concordata una prova con l’installazione di cuscinetti Silver-Lube di NSK lubrificati con grasso alimentare: questa soluzione ha prodotto miglioramenti immediati e un notevole aumento della durata dei cuscinetti.
- Trasportatore per Bottiglie di Latte
- Supporti NSK Silver-Lube
Punti Chiave
Cedimenti frequenti dei cuscinetti ogni 16 settimane circa su 5 trasportatori
Circa 20 ore di manodopera necessarie per sostituire i cuscinetti guasti ogni 5 anni.
Fermi macchina prolungati, un'ora per ogni cuscinetto sostituito
Soluzione NSK: Supporti Silver-Lube
Prolungamento significativo della durata utile senza alcun cedimento nell’arco di 5 anni
Aumento della produttività
Notevole riduzione dei costi
Valore
In seguito a ripetuti cedimenti dei cuscinetti con costi elevati, il cliente ha chiesto di risolvere il problema su 5 trasportatori di bottiglie di latte
A seguito dell'ispezione di NSK è stato rilevato che l'acqua penetrava nei cuscinetti provocandone la corrosione.
NSK ha consigliato al cliente l’utilizzo di supporti Silver-Lube in acciaio inox per eliminare il problema
È stata proposta una prova su tutti e 5 i trasportatori
Il cliente ha ottenuto una riduzione dei fermi macchina e dei costi di manutenzione e un notevole risparmio su base annua, grazie al prolungamento della durata dei cuscinetti a oltre 5 anni.
Caratteristiche del prodotto
Alloggiamento in resina termoplastica PBT
Acciaio inossidabile martensitico
Tenute in gomma nitrilica
Disponibile nelle versioni con supporto ritto, a 2 e 4 flange e tenditori
Diametro del foro 20mm - 40mm
Resistenza alla corrosione
Alloggiamenti non verniciati per evitare il distacco di particelle
Resistenza alla contaminazione per una maggiore durata
Ideale per attività che comportano l'utilizzo di fluidi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costs for bearings | € 2.804 | Costi dei cuscinetti: Costs for bearings | € 748 | |
Costi di ingegnerizzazione: Engineering labour costs | € 1.925 | Costi di ingegnerizzazione: Engineering labour costs | € 481 | |
Costi di mancata produzione: Lost production costs | € 4.125 | Costi di mancata produzione: No lost production costs | € 0 | |
Costo totale | € 8 854 | € 1 229 |
Riferimento:SS-I-2070
Condividi