Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Impianti di Produzione del Latte
Risparmio Costi: € 13 304
Introduzione
Il cliente ha richiesto di introdurre la tecnologia Molded-Oil negli impianti di produzione del latte dove si registravano problematiche legate alla durata dei cuscinetti. Si sono verificati problemi specifici sui trasportatori a norme IHS dove vi sono due inserti all’interno di alloggiamenti SFT in plastica. Questi cuscinetti sono in aree non accessibili e quindi non possono essere re-lubrificati. Il cliente doveva cambiare i cuscinetti ogni 10 settimane con fermi di produzione di 3 ore almeno due volte all’anno. Sono stati proposti i supporti della serie Molded-Oil e gli alloggiamenti in plastica Life-Lube
![Food - Beverage, conveyor, milk, bottles Food - Beverage, conveyor, milk, bottles](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9a075e04-77b7-40d8-af04-4b7832efda17/in-fb-conveyor-milk-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Impianto di Produzione del Latte
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f1914538-2231-4d3a-a8cd-0336fd3cee02/p-bu-life-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Supporti Life-Lube con inserti Molded-Oil
Punti Chiave
- Impianti di produzione del latte
- Il cliente doveva cambiare i cuscinetti ogni 10 settimane
- Soluzione NSK: supporti Life-Lube; con inserti Molded-Oil
- Ridotti i fermo linea
- Incrementata la produzione
- Risparmio costi: nessuna manutenzione
Valore
- Dall'analisi di NSK si evidenzia la scarsa durata dei cuscinetti ed una manutenzione difficile
- NSK raccomanda l'utilizzo dei suppoeri Life-Lube; con inserti Molded-Oil
- Maggiore resistenza alla corrosione e ri-lubrificazione non necessaria
- Durata superiore a 12 mesi
- Ulteriore vantaggio, nessuna sostituzione dell'albrero
Caratteristiche del prodotto
- Alloggiamento in resina termoplastica PBT
- Inserti Molded- Oil (con lubrificazione solida)
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile.
- Tenute in gomma nitrilica
- Disponibile nelle Serie NP, SF, SFT ed ST
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
- Resistenza alla corrosione
- Alloggiamento esente da verniciatura, prevenendo sfaldamento e sfridi
- Resistente alla contaminazione, aumentando la durata operativa
- Ideale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Old bearing design: | €140 | Costi dei cuscinetti: New bearing design: | €136 | |
Costi di ingegnerizzazione: Labour: 2 fitters × 3 hours @ €25/h, 5 × year |
€750 | Costi di ingegnerizzazione: No maintenance | €0 | |
Costi di mancata produzione: Downtime: 3 hours @ €2.055, 2 × year | €12.330 | Costi di mancata produzione: No downtime | €0 | |
Costi di ingegnerizzazione: 2 x shafts replaced @ €110 each | €220 | Costi di ingegnerizzazione: No replacement shafts | €0 | |
Costo totale | € 13 440 | € 136 |
Riferimento:SS-I-2006
Condividi