Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Fresatrice
Risparmio Costi: € 35 600
Introduzione
Un’azienda siderurgica che produce guide per attrezzature di sollevamento doveva lavorare due aree piane alle estremità delle guide, in corrispondenza del punto in cui le guide vengono montate. Poiché le guide sono molto lunghe, la rigidezza del mandrino era fondamentale. Con i cuscinetti originali, la rigidezza diminuiva dopo 3 mesi, richiedendo la sostituzione degli organi di trasmissione e dei motori. NSK è stata contattata per trovare una soluzione. I tecnici di NSK hanno visitato l'impianto e analizzato il progetto del mandrino. In seguito all’ispezione è stato deciso di sostituire la combinazione di cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad alta precisione con un gruppo a quattro corone di sfere con angolo di contatto maggiore. Dopo l’intervento i cuscinetti hanno lavorato per oltre un anno senza che si verificassero cedimenti del motore o della trasmissione.
- Fresatrice
- Cuscinetti di Super Precisione
Punti Chiave
Fresatrice
Operazione breve per fresare la superficie grezza di una guida
Soluzione NSK: Cuscinetti di super precisione con angolo di contatto di 25° invece di 15°
Gruppo di cuscinetti a tre corone di sfere sostituito con cuscinetti a 4 corone di sfere per aumentare la capacità di carico radiale e la rigidezza radiale
Relazione dettagliata per verificare il miglioramento dei parametri
Incremento della rigidezza alla flessione dell’albero
Durata utile aumentata da 3 mesi a oltre 1 anno
Valore
I tecnici di NSK hanno ispezionato i cuscinetti guasti e verificato i percorsi di circolazione sulle piste di rotolamento
Sono stati effettuati calcoli sul mandrino utilizzando i valori di carico degli utensili ad alta capacità di asportazione
In seguito all'analisi i tecnici di NSK hanno consigliato di riprogettare il mandrino utilizzando una combinazione di quattro cuscinetti invece del gruppo di cuscinetti a tre corone di sfere
L’angolo di contatto è stato aumentato da 15° a 25° per aumentare la rigidezza alla flessione dell'albero
Maggiore rigidità e durata da 3 mesi a oltre un anno
Caratteristiche del prodotto
Serie standard
Cuscinetti NSK di super precisione conformi agli standard ISO
Serie 70xx, 72xx, 79xx
Tre angoli di contatto obliquo: 15° (C), 25° (A5), 30° (A)
Impiegati in combinazioni abbinate con precarico
Due tipi di gabbie: fenolica (TR) o poliammidica (TYN) in base ai requisiti dell'applicazione
Due tipologie di materiale per le sfere: acciaio e ceramica (SN24)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costi dei gruppi di cuscinetti | € 600 | Costi dei cuscinetti: Costi dei gruppi di cuscinetti | € 800 | |
Costi di mancata produzione: Costi dovuti a quattro fermi di produzione all’anno | € 28 000 | Costi di mancata produzione: Nessun fermo di produzione | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costi sostituzione cuscinetti | € 1 500 | Costi di ingegnerizzazione: Costi sostituzione cuscinetti | € 300 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costi per motori e attrezzature | € 6 600 | Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo aggiuntivo per motori o attrezzature | € 0 | |
Costo totale | € 36 700 | € 1 100 |
Riferimento:SS-I-7030
Condividi