Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Ventola del Forno
Risparmio Costi: € 34 907
Introduzione
Un'azienda di panificazione nel Regno Unito lamentava frequenti interruzioni impreviste della produzione a causa del cedimento prematuro di unità cuscinetto con supporti ritti, dovuto alle elevate temperature della ventola di ricircolazione dell'aria del forno. Questi guasti provocavano ingenti danni alla produzione, costi elevati di fermo impianto e scarti di prodotto. NSK ha condotto un'analisi accurata dell'applicazione e dei cuscinetti guasti, arrivando alla conclusione che i cuscinetti si grippavano per l'eccessivo precarico e il sistema di lubrificazione inadeguato scelto in fase di installazione. NSK ha proposto supporti ritti con cuscinetti radiali orientabili a rulli ad alta capacità e tenute a labirinto, fornendo inoltre consigli per il corretto posizionamento dei cuscinetti e un'idonea lubrificazione. Questa soluzione ha portato miglioramenti immediati e prolungato la durata dei cuscinetti di 4,5 volte.
![Food - Beverage, Oven, Recirculation Fan Unit Oven re-circulation Fan Unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ffc62fc3-93b1-4d63-af9b-2735ce690122/in-fb-oven-recirculation-fan-unit.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Ventola di ricircolazione del forno
![Plummer Block - SNN Cut model Spherical Roller Bearing - EA Series](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--64471518-7c70-40a8-90f1-895e4937b1d1/p-bu-plummer-block-snn-unit-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Supporti ritti con cuscinetti radiali orientabili a rulli ad alta capacità e tenute a labirinto
Punti Chiave
- Ventola di ricircolazione dell'aria nel forno ad alta temperatura, con orientamento verticale e azionamento a cinghia
- Cuscinetti esistenti non adeguati alle condizioni di esercizio
- Cedimenti frequenti dei cuscinetti ogni 6 settimane
- Cedimento del cuscinetto con successivo fermo macchina e costose perdite di produzione
- NSK ha proposto supporti ritti SNN con cuscinetti radiali orientabili a rulli ad alta capacità e tenute a labirinto, fornendo inoltre consigli per il corretto posizionamento dei cuscinetti e un'idonea lubrificazione
- Durata dei cuscinetti prolungata da 6 a 27 settimane
- Notevole riduzione dei costi grazie all'incremento dell'efficienza in produzione e dell'affidabilità delle attrezzature
Valore
- A seguito di ripetuti e costosi guasti ai cuscinetti, il cliente ha richiesto una soluzione al proprio problema sulla ventola di ricircolazione dell'aria nel forno ad alta temperatura
- La revisione dell'applicazione di NSK ha determinato che i cuscinetti si erano guastati a causa di un precarico eccessivo e una lubrificazione inadeguata.
- NSK ha proposto supporti ritti con cuscinetti radiali orientabili a rulli HPS e tenute a labirinto, con raccomandazioni per il corretto posizionamento dei cuscinetti e un'idonea lubrificazione
- È stato condotto collaudo utilizzando le raccomandazioni di NSK con un'estensione della vita di 4,5 volte
- Ciò ha comportato una riduzione dei tempi di fermo macchina e dei costi di manutenzione e un significativo risparmio sui costi annuali
Caratteristiche del prodotto
- Supporto con due fori di lubrificazione e un foro di drenaggio
- Angolature solide sulla base per spine di riferimento
- Forma quadrata e segni di centraggio
- Facilità di montaggio e allineamento, costi di manutenzione ridotti
- Elevata rigidità (riduce al minimo la deformazione della sede del cuscinetto)
- Ampia gamma di tenute e configurazioni per tutte le esigenze
- Buon trasferimento termico
- Possibilità di usare lo stesso alloggiamento con cuscinetti a doppia corona di sfere autoallineanti e cuscinetti radiali orientabili a rulli a due corone
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: 2 bearing units replaced 9 times per year | € 14 171 | Costi dei cuscinetti: Initial installation plus 2 bearing units replaced twice per year | € 2 873 | |
Costi di mancata produzione: € 550/hr x 5 hr replacement time x 9 breakdowns per year | € 24 750 | Costi di mancata produzione: € 550/hr x 5 hr replacement time x 2 breakdowns per year | € 5 500 | |
Costi di ingegnerizzazione: 2 Maintenance Technicians x 5 hrs/breakdown x 9 breakdowns/yr | € 2 565 | Costi di ingegnerizzazione: 2 Maintenance Technicians x 5 hrs/breakdown x 2 breakdowns/yr | € 855 | |
Costi dei cuscinetti: Spoiled product | € 3 406 | Costi dei cuscinetti: Spoiled product | € 757 | |
Costo totale | € 44 892 | € 9 985 |
Riferimento:SS-I-2063
Condividi