Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Puleggia di Testa per Nastro Trasportatore Sospeso
Risparmio Costi: € 4 538 304
Introduzione
Un’azienda mineraria registrava cedimenti dei cuscinetti dovuti alla contaminazione su entrambi i lati della puleggia di testa del nastro trasportatore. Il problema provocava un aumento dei costi di manutenzione, una riduzione della durata dei cuscinetti e un fermo di produzione ogni 18 mesi. NSK ha analizzato i cuscinetti e ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti in acciaio High Tough (HTF). I cuscinetti, una volta installati, sono durati per 6 anni.
- Nastro Trasportatore Sospeso
- Cuscinetti in acciaio HTF
Punti Chiave
Puleggia di testa per nastro trasportatore
Condizioni di forte abrasione con presenza di acqua, polvere e sabbia
Cedimento dei cuscinetti dovuto a contaminazione con conseguente perdita di produzione
Soluzione NSK: cuscinetti in acciaio High Tough (HTF)
L'utilizzo dei cuscinetti in acciaio HTF ha aumentato il ciclo di vita a 6 anni
Risparmio di costi grazie alla riduzione dei costi di manutenzione e fermi di produzione
Valore
NSK ha effettuato un’analisi del cuscinetto individuando la causa originale nell’infiltrazione di acqua e sabbia
La valutazione ha evidenziato condizioni di forte abrasione
L’assistenza tecnica ha migliorato le prestazioni dei cuscinetti
NSK ha consigliato di sostituire i cuscinetti con prodotti in acciaio HTF
I cuscinetti HTF installati sono durati 6 anni invece di 18 mesi
Caratteristiche del prodotto
I cuscinetti della Serie HTF sono studiati per garantire un’eccezionale resistenza in condizioni operative gravose
Maggiore durata e resistenza a usura, grippaggio e calore
Resistenza in presenza di lubrificante contaminato
Tecnologia innovativa di trattamento termico
L’acciaio HTF può essere utilizzato per cuscinetti a rulli cilindrici e conici e per cuscinetti radiali orientabili a rulli
Durata fino a 7 volte superiore con lubrificazione contaminata rispetto ai cuscinetti standard
Resistenza al grippaggio fino al 20% maggiore
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: 6 People, working 12 hours @ 32 € per hour | € 2.304 | Costi di ingegnerizzazione: No mentainance necessary | € 0 | |
Costi di mancata produzione: 7,000 tons per hour x 12 hour stoppage x 4 times x 13.5 € per ton | € 4.536.000 | Costi di mancata produzione: No lost production stoppages | € 0 | |
Costo totale | € 4 538 304 | € 0 |
Riferimento:SS-I-0020
Condividi