Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Una cartiera negli Stati Uniti lamentava frequenti cedimenti dei cuscinetti su un rullo di presa. Il cuscinetto cedeva dopo solo un anno di esercizio, causando costi elevati di perdita di produzione e problemi di manutenzione rilevanti.

Su richiesta del cliente, NSK ha analizzato l'applicazione e rilevato che il tipo di cuscinetto e la configurazione non erano adeguati. Dopo l'installazione del cuscinetto radiale orientabile a rulli consigliato da NSK non si sono più verificati cedimenti.

Paper, paper rolls
  • Rulli di Carta
Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp
  • Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Gabbia CAM

Punti Chiave

  • Rullo di presa

  • Problemi frequenti sul rullo di presa dovuti al cedimento del cuscinetto

  • Soluzione NSK: Cuscinetto radiale orientabile a rulli con migliore accoppiamento di gioco e interferenza e consigli di configurazione

  • Risparmio significativo di costi

Valore

  • Gli esperti di NSK hanno effettuato un'ispezione rilevando l'inadeguatezza del tipo di cuscinetto
  • NSK ha proposto di sostituire il cuscinetto esistente con un cuscinetto radiale orientabile a rulli caratterizzato da un gioco interno migliore, fornendo ulteriori raccomandazioni sul montaggio dell'albero e dell'alloggiamento
  • Dopo l'installazione del nuovo cuscinetto e le modifiche all'applicazione, non si sono più verificati cedimenti
  • Sono stati ottenuti risparmi significativi con l'eliminazione dei tempi morti e delle manutenzioni

Caratteristiche del prodotto

  • Cuscinetto radiale orientabile a rulli di dimensioni speciali
  • Elevata capacità di carico, super durata e resistenza all'usura
  • Finitura superficiale di alta qualità per applicazioni ad alta velocità
  • Gabbia di ottone con rulli grandi per una maggiore capacità di carico
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di mancata produzione: 12 hrs downtime per failure occuring 2-3 times per year @ cost of 20.000 € per hr  € 600 000 Costi di mancata produzione: No failures occured € 0
Costo totale € 600 000 € 0

Riferimento:SS-I-0022