Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un'azienda nell'industria alimentare lamentava ripetuti cedimenti dei cuscinetti sul rullo di un'unità Pick & Place. Ogni anno venivano sostituiti circa 4 set di cuscinetti in seguito al cedimento del rullo con frequenza trimestrale. L'ispezione di NSK ha individuato la causa nell'infiltrazione di acqua e materiali di lavorazione. NSK ha consigliato di sostituire i cuscinetti standard con unità Molded-Oil di NSK. È stata effettuata una prova, dopo la quale i cedimenti in fase di avviamento sono stati drasticamente ridotti. Per circa un anno non si sono registrati cedimenti. Il risultato è un incremento della produttività grazie alla riduzione dei fermi impianto.

 

Food - Beverage, pick-and-place unit
  • Unità Pick & Place
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Cuscinetto radiale rigido a sfere Molded-Oil di NSK

Punti Chiave

  • Guasti frequenti dei cuscinetti con la conseguente necessità di sostituire circa 8 cuscinetti ogni anno
  • Quantità elevata di ore di manodopera per la sostituzione dei cuscinetti guasti
  • Fermi macchina frequenti con costi elevati legati alla produzione persa
  • Soluzione NSK: Cuscinetti a sfere Molded-Oil
  • Aumento della produttività
  • Risparmio sui costi

     

Valore

  • In seguito all’ispezione, NSK ha scoperto che i cuscinetti si guastavano a causa di una lubrificazione insufficiente e per l'infiltrazione di acqua e materiali di lavorazione
  • Al termine dell’ispezione NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti a sfere Molded-Oil
  • È stata realizzata una prova con i cuscinetti a sfere Molded-Oil
  • La prova ha evidenziato un significativo aumento della durata dei cuscinetti e una riduzione dei fermi macchina

Caratteristiche del prodotto

  • I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
  • L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
  • Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
  • La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
  • Cuscinetti Molded-Oil sono esenti da manutenzione poiché rilasciano una quantità costante di lubrificante
  • Disponibili per applicazioni ad alta velocità
  • Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
  • Acciaio inox per ambienti corrosivi

     

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Bearing Costs  € 172 Costi dei cuscinetti: Bearing Costs  € 501
Costi di ingegnerizzazione: Labour Costs  € 3.240 Costi di ingegnerizzazione: Labour Costs  € 0
Costi di mancata produzione: Lost Production Costs  € 38.880 Costi di mancata produzione: Lost Production Costs  € 0
Costo totale € 42 292 € 501

Riferimento:SS-I-2075