Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Laminatoio a Passo di Pellegrino
Risparmio Costi: € 159 933
Introduzione
Un’azienda leader nella produzione di tubi senza saldatura notava che nei laminatoi a passo di pellegrino i cuscinetti orientabili a rulli risultavano fortemente sollecitati a causa delle severe condizioni applicative, carichi estremamente elevati e lubrificazione insufficiente. L’azienda si è rivolta ad NSK per trovare una soluzione al problema. La soluzione proposta da NSK, sviluppata specificatamente per i laminatoi a passo di pellegrino, prevede un disegno interno speciale ottimizzato e l’impiego di acciaio Super-TF. L’applicazione è ora più affidabile ed i cuscinetti NSK hanno raggiunto una durata maggiore del 200% rispetto ai cuscinetti tradizionali.
![Steel - Metals, pilger mill Steel - Metals, pilger mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--92fc8481-cd91-40a1-b8f0-65acad8a2189/in-sm-pilger-mills-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Tubi in Acciaio Inox Senza Saldatura
![Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ba82b647-24d9-48e3-be79-927af8b8dc47/p-comp-crb-trb-dgbb-tf-serie-3comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Serie TF
Punti Chiave
- Laminatoio a passo di pellegrino
- Cedimenti dei cuscinetti causati da severe condizioni applicative
- NSK ha effettuato un’analisi ed è stato consigliato l’utilizzo di cuscinetti con acciaio Super-TF
- Incremento della durata fino a 2,5 volte superiore
- Riduzione dei tempi di manutenzione e risparmio costi per fermo impianto
Valore
- Analisi tecnica dell’applicazione
- NSK ha proposto l’utilizzo di cuscinetti con acciaio Super-TF
- Incremento della durata del cuscinetto di 2,5 volte rispetto la soluzione precedente
- Riduzione dei tempi di manutenzione
- Annullamento fermi impianto imprevisti
Caratteristiche del prodotto
- Prestazioni nettamente superiori rispetto all’acciaio standard, anche in condizione di lubrificazione limite o contaminata
- TF / NTF / STF / HTF / WTF – materiali che soddisfano tutte le vostre esigenze operative
- Durata fino a 10 volte superiore con lubrificazione contaminata
- Durata fino a 2 volte superiore con lubrificazione non contaminata
- Durata fino a 4 volte superiore a 160°C
- Resistenza al grippaggio superiore del 40%
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo sostituzione cuscinetti | € 21 788 | Costi dei cuscinetti: Costo cuscinetti | € 8 799 | |
Costi di mancata produzione: Fermo impianto: 2.550€/ora x 2 ore per sostituzione cuscinetti x 13 sostituzioni anno | € 234 000 | Costi di mancata produzione: Fermo impianto: 2.550€/ora x 2 ore per sostituzione cuscinetti x 5,25 sostituzioni anno | € 94 500 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costo manutenzione: 13 sostituzioni x 2 ore x 31€/ora x 2 presone x 8 volte | € 6 448 | Costi di ingegnerizzazione: Costo manutenzione: 5.25 sostituzioni x 2 ore x 31€/ora x 2 presone x 8 volte | € 2 604 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costo sostituzione altro materiale (bussole) | € 4 000 | Costi di ingegnerizzazione: Costo sostituzione altro materiale (bussole) | € 400 | |
Costo totale | € 266 236 | € 106 303 |
Riferimento:SS-I-4002
Condividi