Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Macchina per il Lavaggio delle Patate
Risparmio Costi: € 22 250
Introduzione
Un’importante azienda produttrice di snack si lamentava dei frequenti guasti che si verificavano nella linea di lavaggio delle patate, il cedimento prematuro dei cuscinetti provocava costose interruzioni e una riduzione della produttività. NSK ha condotto un’analisi su un cuscinetto guasto individuando un problema di contaminazione (acqua e particelle solide) che portava a una riduzione notevole della durata di esercizio. NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti della serie Molded-Oil, è stata effettuata una prova per dimostrare i vantaggi apportati in termini di durata, grazie a questi cuscinetti la durata di esercizio è stata 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti standard.
![Food - Beverage, potato washer Food - Beverage, potato washer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--13433e82-e255-49dc-9b3d-95835b1fc1e6/in-fb-potato-washer-555x874.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Macchina per il lavaggio delle patate
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Molded Oil
Punti Chiave
- Grandi volumi di lavoro
- Cedimenti prematuri che causavano fermi impianto e perdita di produzione
- Contaminazione di acqua e particelle solide
- Soluzione NSK: sostituzione dei cuscinetti standard con la serie Moldedd-Oil
- Nessun guasto ai cuscinetti per più di 8 mesi
- Mmiglioramento della produttività
- Riduzione dei costi generati
- Grandi volumi di lavoro
- Cedimenti prematuri che causavano fermi impianto e perdita di produzione
- Soluzione NSK: sostituzione dei cuscinetti standard con la serie Moldedd-Oil
- Nessun guasto ai cuscinetti per più di 8 mesi
- Mmiglioramento della produttività
- Riduzione dei costi generati
Valore
- Gli ingegneri NSK hanno effettuato un’analisi del cuscinetto riscontrando contaminazione con acqua e particelle solide
- Sostituzione dei cuscinetti standard con cuscinetti serie Molded-Oil
- Aumento della durata di esercizio da 4 mesi a oltre 8 mesi
- Aumento della produttività e riduzione dei costi di manutenzione
- Non serve ri-lubrificare i cuscinetti
Caratteristiche del prodotto
- I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l’ambiente operativo
- Durata più di 2 volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione, poiché i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs | € 2.500 | Costi di ingegnerizzazione: Engineering costs | € 250 | |
Costi di mancata produzione: Lost of production | € 20.000 | Costi di mancata produzione: No modification necessary | € 0 | |
Costo totale | € 22 500 | € 250 |
Riferimento:SS-I-1016
Condividi