Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Nastro Trasportatore in un'Azienda Alimentare
Risparmio Costi: € 6 272
Introduzione
Il cliente riscontrava una breve durata in servizio del tamburo superiore di un’unita di trasporto a nastro posizionato in un’area relativamente inaccessibile sotto ad un setaccio. I cuscinetti, essendo utilizzati in ambiente esterno, erano soggetti a condizioni gravose. Inoltre, a causa del posizionamento poco accessibile, le regolari operazioni di re-ingrassaggio risultavano non frequenti. I cuscinetti, in tali condizioni grippavano interrompendo il funzionamento del nastro trasportatore con conseguenti perdite di produzione. NSK ha proposto l’utilizzo dei supporti RHP Self-Lube® con Tenuta a Triplo Labbro e consigli pratici per migliorare le operazioni di rilubrificazione. Ciò ha portato a significativi benefici sulla durata dei cuscinetti, passando dai 4 mesi (in media) ad oltre 1 anno di funzionamento continuo.
- Nastro Trasportatore da Cava
- Supporti Self-Lube® con Tenuta a Triplo Labbro
Punti Chiave
- Tamburo del Nastro Trasportatore da Cava
- Condizioni operative gravose
- Cedimenti frequenti dei cuscinetti interrompevano il funzionamento del nastro trasportatore con conseguenti perdite di produzione.
- NSK ha proposto l’utilizzo di supporti Self-Lube® con Tenuta a Triplo Labbro
- Consigli pratici per migliorare le operazioni di rilubrificazione
- Significativi benefici sulla durata dei cuscinetti
Valore
- Cause del cedimento prematuro infiltrazioni d'acqua e di detriti
- Le regolari operazioni di re-ingrassaggio risultavano non frequenti
- Supporti RHP Self-Lube® con tenuta a triplo labbro
- Migliorate le operazioni di rilubrificazione
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta a triplo labbro in gomma nitrilica, su lamierino di protezione in acciaio stampato.
- Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico.
- Ampia gamma di dimensioni, con foro da 12 a 90 mm (serie pollici su richiesta).
- Intercambiabili con gli inserti standard.
- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta.
- Intervalli di rilubrificazione più lunghi.
- Costi di manutenzione ridotti e maggiore produttività dei macchinari.
- Intercambiabilità: semplice implementazione; sostituzione semplice.
- Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza ed riduce le possibilità di allentamento.
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Old bearings per conveyor | €174 | Costi dei cuscinetti: New bearings | €63 | |
Costi di ingegnerizzazione: Bearing life: 4 months. 3 hours loss of production on failure @ €960/h (3 per year) | €8.629 | Costi di ingegnerizzazione: Bearing life: Ongoing. Loss of production since build | €2.876 | |
Costi di mancata produzione: Maintenance costs: 3 x €68/h (3 per year) | €616 | Costi di mancata produzione: Maintenance costs (original build) | €205 | |
Costo totale | € 9 419 | € 3 144 |
Riferimento:SS-I-2014
Condividi