Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Nastro trasportatore per impianti metallurgici e fonderie
Risparmio Costi: € 241 802
Introduzione
Un cliente si lamentava dei guasti meccanici degli azionamenti dovuti all’usura delle boccole in Teflon che sostenevano i rulli del nastro trasportatore per impianti metallurgici e fonderie. Questo provocava il danneggiamento dei rulli, delle ruote dentate e delle catene, rovinando di conseguenza il prodotto finale. La qualità del trattamento termico era compromessa, con conseguenti problemi in termini di qualità. NSK ha consigliato di sostituire le boccole in Teflon con i cuscinetti in acciaio inox Molded-Oil. I cuscinetti sono stati testati per 12 mesi senza riscontrare alcun problema e, in seguito, tutte le boccole del convogliatore immerso sono state modificate.
- Nastro Trasportatore
- Cuscinetti Serie Molded-Oil
Punti Chiave
- Nastro trasportatore per impianti metallurgici e fonderie
- Guasto meccanico dei rulli che faceva incollare il prodotto finale in seguito al trattamento termico, realizzando una tempra insufficiente.
- Scarsa qualità del trattamento termico
- Soluzione NSK: utilizzo dei cuscinetti inox serie Molded-Oil
- Miglioramento della qualità del trattamento termico
- Notevole risparmio dei costi (guasti, componenti e interventi di manutenzione)
Valore
- L’analisi dell’applicazione di NSK ha rilevato una scarsa durata dei cuscinetti e costosi fermi impianto
- NSK ha consigliato i cuscinetti in acciaio inox Molded-Oil che garantiscono 12 mesi di funzionamento senza nessun guasto
- Vantaggi aggiuntivi dato che non è più necessario sostituire componenti costosi di movimentazione, ruote dentate, catene e rulli
Caratteristiche del prodotto
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
- Acciaio inox anticorrosione per ambienti corrosivi
- Ideali per applicazione dove è inevitabile che avvenga il contatto con liquidi e sostanze chimiche
- Tenute realizzate in gomma nitrilica
- La versione con tenute striscianti è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Perdite d’olio ridotte al minimo
- Durata di esercizio superiore
- Nessuna esigenza di ri-lubrificazione
- Rotazione fluida degli elementi volventi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo delle parti sostituite: catena, boccole Teflon, ruote dentate, rulli | € 20 614 | Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti Molded-Oil | € 15 067 | |
Costi di mancata produzione: 55 ore fermo macchina @ 4.109 €/ora | € 225 995 | Costi di mancata produzione: Nessun fermo di produzione | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Manodopera per manutenzione: 380 ore @ 27 €/ora | € 10 260 | Costi di ingegnerizzazione: Nessuna manutenzione | € 0 | |
Costo totale | € 256 869 | € 15 067 |
Riferimento:SS-I-2026
Condividi