Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Laminatoi – Rullo deviatore
Risparmio Costi: € 82 312
Introduzione
Un produttore di acciaio britannico lamentava frequenti cedimenti dei cuscinetti su un rullo deviatore. I cedimenti imprevisti comportavano in molti casi la sostituzione dei rulli. A causa del grippaggio dei cuscinetti, il prodotto finale presentava graffi e doveva essere rilavorato o scartato. I tecnici di NSK, lavorando insieme al Distributore, hanno rilevato che una modifica alla manutenzione provocava un incremento del calore trasmesso ai cuscinetti radiali orientabili a rulli, con conseguente deterioramento del grasso e cedimento del cuscinetto. NSK ha raccomandato l’utilizzo di un cuscinetto con un gioco maggiore e di un lubrificante specifico per alte temperature. In seguito all’intervento, la durata dei cuscinetti è aumentata a oltre 12 mesi.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Impianto di laminazione a freddo
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp NSKHPS Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS
Punti Chiave
- Laminatoio per rotaie con una durata dei cuscinetti inferiore a due mesi e danneggiamento del prodotto finale in seguito al cedimento dei cuscinetti
- Il trasferimento termico causava il deterioramento del lubrificante
- La riduzione del gioco e il deterioramento del lubrificante causavano il grippaggio dei cuscinetti
- NSK ha analizzato l’applicazione e i cuscinetti guasti della concorrenza
- Soluzione NSK: Cuscinetto radiale orientabile a rulli con gioco maggiore e lubrificante specifico per alte temperature
- Prolungamento della durata dei cuscinetti a oltre 12 mesi
Valore
- Laminatoio per rotaie con una durata dei cuscinetti inferiore a due mesi e danneggiamento del prodotto finale in seguito al cedimento dei cuscinetti
- Il trasferimento termico causava il deterioramento del lubrificante
- La riduzione del gioco e il deterioramento del lubrificante causavano il grippaggio dei cuscinetti
- NSK ha analizzato l’applicazione e i cuscinetti guasti della concorrenza
- Soluzione NSK: Cuscinetto radiale orientabile a rulli con gioco maggiore e lubrificante specifico per alte temperature
- Prolungamento della durata dei cuscinetti a oltre 12 mesi
Caratteristiche del prodotto
- Laminatoio per rotaie con una durata dei cuscinetti inferiore a due mesi e danneggiamento del prodotto finale in seguito al cedimento dei cuscinetti
- Il trasferimento termico causava il deterioramento del lubrificante
- La riduzione del gioco e il deterioramento del lubrificante causavano il grippaggio dei cuscinetti
- NSK ha analizzato l’applicazione e i cuscinetti guasti della concorrenza
- Soluzione NSK: Cuscinetto radiale orientabile a rulli con gioco maggiore e lubrificante specifico per alte temperature
- Prolungamento della durata dei cuscinetti a oltre 12 mesi
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 1 635 | Costi dei cuscinetti | € 134 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 908 | Costi di ingegnerizzazione | € 0 | |
Costi di mancata produzione | € 45 420 | Costi di mancata produzione | € 0 | |
Costi di lubrificazione | € 5 678 | Costi di lubrificazione | € 11 | |
Altri costi: New rollers and reworking product | € 29 749 | Altri costi: New roller | € 933 | |
Costo totale | € 83 390 | € 1 079 |
Riferimento:SS-I-2-911
Condividi