Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Valvola di Sicurezza
Risparmio Costi: € 144 694
Introduzione
Un produttore internazionale di acciaio lamentava frequenti cedimenti di un cuscinetto montato su una valvola di sicurezza per il trattamento del carbone in un impianto di lavorazione di minerale di ferro. I cedimenti si verificavano due volte all’anno generando costi notevoli legati alla perdita di produttività e danni ai componenti. Dopo che un'analisi dell'applicazione ha individuato un design inadeguato del cuscinetto per via delle temperature elevate, NSK ha consigliato l'utilizzo di un inserto della serie HLT all’interno di un alloggiamento in ghisa serie Self-Lube abbinato a un distanziale isolante speciale. È stata effettuata una prova con la supervisione dei tecnici NSK per garantire il corretto montaggio delle unità. I cuscinetti montati da NSK hanno funzionato per oltre 12 mesi senza provocare guasti, assicurando un notevole risparmio di costi al cliente.
![Steel - Metals, rotary coal valve Steel - Metals, rotary coal valve](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--b0c50436-0d12-4558-8ac7-2b705e3e0a42/in-sm-rotary-coal-valve-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Valvola di Sicurezza
![Insert, Self-Lube, HLT Insert, Self-Lube, HLT](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--a3ea5d0b-6b95-4a4c-9b24-b67527bdbf9d/p-bu-insert-self-lube-hlt-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Unità Self-Lube con inserti HLT
Punti Chiave
Valvola di sicurezza per il trattamento del carbone
Surriscaldamento dei cuscinetti
Quantità e frequenza della lubrificazione inadeguate
Soluzione NSK: Inserto della serie HLT con un alloggiamento in ghisa serie Self-Lube abbinato a una piastra di adattamento di NSK con anello supplementare in materiale termoresistente
Significativa riduzione dei costi grazie alla maggiore durata del cuscinetto che ha azzerato i costi legati alla perdita di produttività
Valore
I tecnici di NSK hanno effettuato un’analisi dell’applicazione, completa di analisi delle temperature, e redatto una relazione sulle condizioni del cuscinetto
I tecnici di NSK hanno raccomandato l’utilizzo di inserti della serie HLT con un alloggiamento in ghisa serie Self-Lube abbinato a una piastra di adattamento di NSK con anello supplementare in materiale termoresistente. Hanno inoltre suggerito di modificare opportunamente le quantità e le frequenze di lubrificazione
Prove effettuate con la supervisione dei tecnici di NSK in fase di installazione e implementazione delle disposizioni di NSK
Il cliente ha ottenuto una riduzione dei costi legati alla manutenzione e alla perdita di produttività, con conseguente risparmio significativo
Caratteristiche del prodotto
Geometria interna speciale; gioco interno C5
Lubrificante Klueber ad alte prestazioni
Tenute resistenti in gomma siliconica
Gabbia in acciaio ad elevata resistenza
Intercambiabili con gli inserti standard Self-Lube®
Lubrificante ad alte prestazioni ed efficace a temperature estreme, con valori ammissibili tra –40 e +180°C.
Tenuta efficiente e protezione a temperature estreme (tra –40 e +180°C)
Gabbia in acciaio e caratteristiche interne speciali, concepite per un utilizzo a temperature estreme
Maggiore gioco interno (C5) fra le sfere e le piste di rotolamento per evitare il precarico radiale
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti per 2 volte all’anno | € 126 | Costi dei cuscinetti: Costo dei cuscinetti una volta all’anno | € 63 | |
Costi di ingegnerizzazione: €89/ora x 7 ore per guasto per 2 tecnici x 2 volte all’anno | € 1 246 | Costi di ingegnerizzazione: €89/ora x 7 ore di montaggio per 2 tecnici x 1 volta all’anno | € 623 | |
Costi di mancata produzione: €8.938/ora x 7 ore per guasto per 2 tecnici x 2 volte all’anno | € 125 132 | Costi di mancata produzione: Nessun costo | € 0 | |
Costi di lubrificazione: €2.554 al mese per interruzione per ri-lubrificazione | € 30 648 | Costi di lubrificazione: €981 al mese per interruzione per ri-lubrificazione | € 11 772 | |
Costo totale | € 157 152 | € 12 458 |
Riferimento:SS-I-2057
Condividi