Storie di Successo
Industria: Autolavaggio
Applicazione: Giunti rotanti
Risparmio Costi: € 11 932
Introduzione
Un moderno autolavaggio in Germania pulisce più di 110.000 auto all’anno. I giunti rotanti delle teste di lavaggio si sono guastati a causa della penetrazione di acqua: il grasso era stato lavato via. La manutenzione è stata eseguita da personale interno. NSK ha rilevato che gli attuali DGBB non erano adatti a questo scopo. NSK ha proposto di passare dalla disposizione di guarnizioni VV esistente a cuscinetti Molded Oil con guarnizioni DDU. Dopo questo cambio i giunti di rotazione dei cuscinetti funzionavano senza problemi.
- Giunti rotanti
- Cuscinetti - Serie Molded-Oil
Punti Chiave
- In un moderno autolavaggio tedesco i cuscinetti nei giunti rotanti si sono guastati La manutenzione
- La manutenzione è stata eseguita da personale interno
- Il grasso è stato lavato via dai cuscinetti che tendono ad arrugginirsi
- NSK ha proposto l’uso di cuscinetti Molded Oil con guarnizioni a doppio contatto DDU
- Dopo il passaggio ai cuscinetti Molded Oil non si sono verificati ulteriori arresti imprevisti
Valore
- In un moderno autolavaggio tedesco i cuscinetti nei giunti rotanti si sono guastati La manutenzione
- La manutenzione è stata eseguita da personale interno
- Il grasso è stato lavato via dai cuscinetti che tendono ad arrugginirsi
- NSK ha proposto l’uso di cuscinetti Molded Oil con guarnizioni a doppio contatto DDU
- Dopo il passaggio ai cuscinetti Molded Oil non si sono verificati ulteriori arresti imprevisti
Caratteristiche del prodotto
- In un moderno autolavaggio tedesco i cuscinetti nei giunti rotanti si sono guastati La manutenzione
- La manutenzione è stata eseguita da personale interno
- Il grasso è stato lavato via dai cuscinetti che tendono ad arrugginirsi
- NSK ha proposto l’uso di cuscinetti Molded Oil con guarnizioni a doppio contatto DDU
- Dopo il passaggio ai cuscinetti Molded Oil non si sono verificati ulteriori arresti imprevisti
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 12 250 | Costi dei cuscinetti | € 618 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 38 | Costi di ingegnerizzazione | € 0 | |
Costi di mancata produzione | € 262 | Costi di mancata produzione | € 0 | |
Altri costi | Altri costi | |||
Costo totale | € 12 550 | € 618 |
Riferimento:SS-I-1-752
Condividi