Storie di Successo
Industria: Industria Agricola
Applicazione: Erpice a Dischi per liquami
Risparmio Costi: € 8 000
Introduzione
Un'azienda che utilizza iniettori di liquami con erpici a dischi aveva molti problemi dovuti al cedimento dei cuscinetti Agri Hub nel corso o al termine della stagione. I cuscinetti cedevano a causa della contaminazione durante l'utilizzo o per grippaggio dopo lunghi periodi di non utilizzo. Così, al termine di ogni stagione, era necessario sostituire tutti i cuscinetti presenti nella macchina. Un intervento dispendioso in termini di tempi e costi. Serviva inoltre una manutenzione regolare nei periodi di utilizzo intensivo durante la stagione. NSK, alla quale l'azienda si è rivolta per risolvere il problema, ha proposto la soluzione Agri Hub esente da manutenzione, che offre una lunga durata grazie al sistema di tenute per condizioni gravose e alla lubrificazione a vita. Le unità erano completamente intercambiabili con quelle esistenti e offrivano l'ulteriore vantaggio della facilità di montaggio grazie al design modulare.
![Disc harrow, agriculture, application Disc harrow, agriculture, application](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--efd463b3-1c1c-4e97-8275-c482df75ab60/in-agri-disk-harow-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Erpice a Dischi per liquami
![Agri Disc Hub, Sealing, close-up Agri Disc Hub, Sealing, close-up](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--7605af7a-31ff-4621-a2f3-0342837422f0/p-bu-agri-hub-special-sealing.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Agri Disc Hub con tenuta speciale
Punti Chiave
- Lubrificazione a vita
- Esente da manutenzione
- Durata maggiore
- Tenuta migliore
- Intercambiabilità con i prodotti esistenti
Valore
- I tecnici di NSK hanno analizzato i componenti guasti
NSK ha proposto una soluzione intercambiabile, senza bisogno di riprogettare la macchina
Caratteristiche del prodotto
- Lubrificazione a vita
- Nessuna manutenzione richiesta
- Progettazione affidabile
- Tenuta migliore
- Flessibilità progettuale
- Intercambiabilità con i modelli esistenti
- Facilità di montaggio
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di mancata produzione: Inoperable for 2 days | 2 000 € | Costi di mancata produzione: No downtime | 0 € | |
Costi dei cuscinetti: One disc harrow machine | 3 000 € | Costi dei cuscinetti: No need for new Agri Hubs | 0 € | |
Costi di ingegnerizzazione: Mounting of bearings | 2 000 € | Costi di ingegnerizzazione: No need to change Agri Hubs | 0 € | |
Costi di ingegnerizzazione: Turn shields once per week | 1 000 € | Costi di ingegnerizzazione: No weekly maintenance | 0 € | |
Costo totale | € 8 000 | € 0 |
Riferimento:SS-I-1023
Condividi