Storie di Successo
Industria: Industria del Cemento
Applicazione: Pompa per Boiacche
Risparmio Costi: € 51 476
Introduzione
Un cementificio negli Stati Uniti lamentava cedimenti precoci dei cuscinetti a causa della contaminazione delle pompe per boiacche. I cuscinetti duravano solo due-tre mesi, con fermi impianto frequenti e costi di manutenzione elevati. Il cliente si è rivolto a NSK per analizzare il problema e i tecnici di NSK hanno proposto un nuovo tipo di cuscinetto e consigliato di migliorare la qualità di montaggio dei cuscinetti stessi. In seguito all'intervento, la durata dei cuscinetti è raddoppiata.
- Cementificio
- Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo con Acciaio speciale HTF
Punti Chiave
- Pompa per boiacche
- Cedimento prematuro del cuscinetto
- Soluzione NSK: Cuscinetto a sfere a contatto obliquo in materiale HTF e successiva formazione per l'installazione e la manutenzione dei cuscinetti
- Aumento della durata
- Risparmio significativo di costi
Valore
- Gli esperti di NSK hanno effettuato un'ispezione
- L'ispezione ha rivelato che i cuscinetti impiegati cedevano a causa della contaminazione
- NSK ha consigliato di utilizzare cuscinetti a sfere a contatto obliquo in materiale HTF
- Grazie al nuovo cuscinetto la durata è raddoppiata
- È stata fornita la formazione necessaria per migliorare l'installazione e la manutenzione dei cuscinetti
Caratteristiche del prodotto
- Cuscinetto a sfere a contatto obliquo in acciaio speciale HTF
- Tecnologia innovativa di trattamento termico
- Prestazioni nettamente superiori rispetto all’acciaio standard
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Total bearing cost | 96 916 € | Costi dei cuscinetti: Total bearing cost | 42 940 € | |
Costi di formazione: No formal training | 0 € | Costi di formazione: Training for the maintenance team | 2 500 € | |
Costo totale | € 96 916 | € 45 440 |
Riferimento:SS-I-0023
Condividi