Storie di Successo
Industria: Macchine Utensili
Applicazione: Mandrino di Rettificatrice
Risparmio Costi: € 11 300
Introduzione
Nell’officina meccanica di precisione di NSK si verificano errori di forma nella lavorazione delle piste di rotolamento su una rettificatrice. Nonostante diversi tentativi di correggere la deformazione, non si riusciva a individuare il difetto. Sono stati effettuati alcuni rilevamenti con il servizio Condition Monitoring di NSK prima di sostituire il cuscinetto. I rilevamenti sono stati poi ripetuti nelle settimane successive. I risultati hanno evidenziato una serie di problemi legati alla lubrificazione del mandrino. In questo modo è stato possibile individuare la causa primaria del problema e risparmiare tempi e costi di inutili interventi di manutenzione e fermi macchina.
- Mandrino di Rettificatrice
- Condition Monitoring Service (CMS)
Punti Chiave
Mandrino di rettificatrice
Errori di forma nella lavorazione delle piste di rotolamento sulla rettificatrice
Soluzione NSK: Condition Monitoring Service (CMS) con analisi del mandrino e dell’unità di profilatura
Unità di profilatura: Motore ad aria Gast accoppiato a una trasmissione a cinghia con una velocità di uscita tipica di 8.000 giri/min
Mandrino: Motore elettrico accoppiato a una trasmissione a cinghia con una velocità di uscita tipica di 17.341 giri/min
È stata individuata la causa primaria dei guasti
Risparmio di tempo e costi
Valore
Il servizio Condition Monitoring di NSK ha individuato un problema di lubrificazione che provocava l’aumento delle vibrazioni generate dagli elementi volventi
L'impianto di auto-lubrificazione della macchina è stato revisionato, riducendo drasticamente i livelli di vibrazioni
- Sono stati evitati tre giorni di lavoro per smontare il mandrino e analizzare il potenziale difetto del cuscinetto, oltre alla mancata produzione
Caratteristiche del prodotto
Valutazione “in diretta” delle condizioni e dello stato di salute di una macchina mentre è in funzione
Previsione della durata utile dei componenti critici presenti all’interno di una macchina, potendo così pianificare la manutenzione con maggior cura
Individuazione tempestiva di eventuali problemi sui macchinari. Condition Monitoring come metodo più sensibile ed efficace per rilevare segni di usura dei macchinari
Supporto in loco da parte dei tecnici NSK
In qualità di fornitore di una gamma completa, NSK garantisce la fornitura di ricambi critici sia per i cuscinetti sia per la movimentazione lineare
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Cost of maintenance | € 4.050 | Costi di ingegnerizzazione: No maintenance necessary | € 0 | |
Costi di mancata produzione: Lost production cost | € 7.250 | Costi di mancata produzione: No lost production time | € 0 | |
Costo totale | € 11 300 | € 0 |
Riferimento:SS-I-2080
Condividi