Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore internazionale di macchine per la lavorazione del legno riscontrava ripetutamente problemi con i cuscinetti dei rulli guida installati nelle loro macchine. NSK ha analizzato il problema ed ha scoperto che i cuscinetti esistenti avevano una tolleranza insufficiente e non erano montati correttamente, questo causava cedimenti prematuri degli stessi. NSK ha progettato tolleranze speciali per soddisfare le esigenze del cliente, adattandole ai cuscinetti per pulegge. Questo ha consentito di velocizzare l’installazione dei rulli garantendo un funzionamento ottimale della macchina.

Edgebander
  • Guida Tavola per Macchine per la Lavorazione del Legno
ACBB, double row, pulley, sealed
  • Cuscinetti Tendicinghia NSK

Punti Chiave

  • Guida tavola per macchine per la lavorazione del legno
  • Tolleranza insufficiente nei cuscinetti esistenti
  • Guasti causati dal montaggio scorretto dei cuscinetti
  • Scarsa durata
  • Effettuato test con i cuscinetti NSK
  • Risultato: riduzione dei costi di assemblaggio e di impiego del personale

Valore

  • L’analisi di NSK ha dimostrato che i problemi erano causati dal montaggio scorretto dei cuscinetti e dalle tolleranze insufficienti
  • NSK ha effettuato un corso tecnico per l’installazione e la rimozione dei cuscinetti
  • NSK ha proposto l’utilizzo dei suoi cuscinetti tendicinghia
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità dei cuscinetti
  • Risparmio costi di circa 13.333 € all'anno

Caratteristiche del prodotto

  • Schermi ZR: lamiere in acciaio dolce
  • Tenute RSR: realizzate in gomma nitrilica, rinforzate da un lamierino interno
  • Re-ingrassabili attraverso l’anello interno
  • Anello esterno di forma cilindrica o sferica
  • Le tenute striscianti proteggono efficacemente contro l’ingresso di contaminazione, riducendo l’usura delle piste e delle sfere, riducendo il rumore e le vibrazioni, proteggendo il lubrificante
  • Carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni
  • Possono essere soggetti a momento ribaltante
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi di ingegnerizzazione: Costi di Assemblaggio (sostituzione) €3 333 Costi di ingegnerizzazione: Costi di Assemblaggio (nessuna sostituzione) € 0
Costi di ingegnerizzazione: Costo del personale richiesto per la sostituzione dei cuscinetti € 10 000 Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo € 0
Costo totale € 13 333 € 0

Riferimento:SS-I-1003