Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Tandem Cold Mill
Risparmio Costi: € 2 997 568
Introduzione
Il laminatoio tandem a freddo polacco ha avviato la produzione negli anni Settanta. Dopo molti anni di attività era necessario un intervento di ammodernamento al fine di per ridurre i costi. La fabbrica si pertanto è rivolta al politecnico locale per convertire i cuscinetti del laminatoio dalla lubrificazione a nebbia d'olio a un sistema a bagno d'olio. Purtroppo questa soluzione non ha portato i miglioramenti attesi e il laminatoio ha continuato ad avere seri problemi. Sono stati quindi consultati i tecnici di NSK, che hanno esaminato il progetto del laminatoio e proposto l'uso di cuscinetti schermati Sealed-Clean KVS con lubrificazione a grasso. A un anno dall'installazione, questi cuscinetti mostravano ancora prestazioni eccellenti. Di conseguenza il cliente ha adottato la soluzione su tutti i laminatoi tandem a freddo, ottenendo una durata maggiore e una riduzione dei costi di manutenzione.
- Steel Industry
- Taper Roller Bearings - Sealed-Clean Four Row
Punti Chiave
- Applicazione su Laminatoio Tandem a freddo
- Ammodernamento dopo molti anni di attività
- Problema con il sistema di lubrificazione a nebbia d'olio
- Il passaggio al bagno d'olio non ha prodotto risultati positivi
- L'installazione dei cuscinetti Sealed-Clean KVS di NSK ha dato ottimi risultati
- Miglioramento delle prestazioni e della produttività
Valore
- Il cliente lamentava prestazioni scadenti dei cuscinetti lubrificati con bagno d'olio
- Si è rivolto a NSK che ha effettuato un'analisi del progetto proponendo l'adozione dei cuscinetti Sealed-Clean KVS
- Dopo un periodo di prova di un anno, i cuscinetti mostravano ancora prestazioni eccellenti
- Cuscinetti Sealed-Clean a quattro corone di rulli conici schermati con lubrificazione a grasso
Caratteristiche del prodotto
- Durata da 2 a 4 volte maggiore rispetto ai cuscinetti standard
- Maggiore capacità di carico grazie all'innovativa geometria interna dei cuscinetti e alle tenute speciali
- Design più compatto della tenuta principale e del sostegno della tenuta
- La nuova tipologia di tenuta centrale previene la depressione che potrebbe causare l'infiltrazione di acqua attraverso la tenuta principale
- La speciale scanalatura elicoidale evita fenomeni di usura in caso di scorrimento sull’albero
- Nuova geometria interna del cuscinetto anche con gabbia maggiorata
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: 28 pcs | € 75 600 | Costi dei cuscinetti: 18 pcs | € 60 030 | |
Costi di mancata produzione: Almost 61 working hours lost | € 4 373 117 | Costi di mancata produzione: Only 18 hours lost | € 1 405 645 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costs of service hours | € 14 000 | Costi di ingegnerizzazione: 3 times less service hours than in previous solution | € 4 500 | |
Costi di lubrificazione: Cost of mineral oil | € 5 026 | Costi di lubrificazione: Bearings equipped with preinstalled grease | € 0 | |
Costo totale | € 4 467 743 | € 1 470 175 |
Riferimento:SS-I-5014
Condividi