Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Produzione Pneumatici
Risparmio Costi: € 99 128
Introduzione
I costi di sostituzione in seguito ai frequenti cedimenti delle viti a ricircolazione di sfere su una macchina per la produzione di pneumatici rappresentavano un problema notevole per un produttore di pneumatici. I numerosi interventi di manutenzione ed i guasti influivano sulla produttività, aumentando notevolmente i costi. Per fornire una soluzione mirata ad aumentare la durata di esercizio, NSK ha effettuato un’analisi dei cedimenti. E' stato consigliato l'utilizzo di viti a ricircolazione di sfere di qualità superiore e ad un prezzo competitivo. Dopo una prima fase di prova, la vite a ricircolazione di sfere è stata approvata dal produttore di pneumatici. Il passaggio ai prodotti NSK ha garantito una maggiore efficienza complessiva, minori interventi di manutenzione ed una resa maggiore. In più, le viti a ricircolazione di sfere di NSK hanno garantito un aumento della durata di oltre il 50%
- Produzione di Pneumatici
- Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie HTF
Punti Chiave
- Produzione di pneumatici
- Frequenti cedimenti delle viti a ricircolazione di sfere
- NSK ha effettuato un’analisi ed è stato consigliato l'utilizzo di viti a ricircolazione di sfere di qualità superiore e ad un prezzo competitivo.
- Dopo una prima fase di prova, la vite a ricircolazione di sfere è stata approvata dal produttore di pneumatici.
- Aumento della durata di oltre il 50%
- Minori interventi di manutenzione ed una resa maggiore
Valore
- Analisi dei cedimenti
- Viti a ricircolazione di sfere di qualità superiore e ad un prezzo competitivo
- Serie HTF Viti a Ricircolazione di Sfere ad Elevata Capacità di Carico
- Le viti a ricircolazione di sfere di NSK hanno garantito un aumento della durata di oltre il 50%
Caratteristiche del prodotto
- Fino a 100.000 Dm.N (diametro esterno dell’albero in mm x velocità in rpm)
- Prestazioni in dinamico fino a 833 mm/s
- Rumorosità ridotta
- Tenuta A1 opzionale
- Forze di serraggio > 300 tonnellate
- Elevata produttività
- Elevata pulizia, grazie alla tenuta A1
- Velocità elevata
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Ball Screw pieces per year | €151.212 | Costi dei cuscinetti: NSK Ball Screw pieces - New design helps reduce purchases by nearly two thirds per year | €52.084 | |
Costo totale | € 151 212 | € 52 084 |
Riferimento:SS-I-0014
Condividi