Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Produzione Pneumatici
Risparmio Costi: € 118 642
Introduzione
Uno dei più grandi e noti produttori di pneumatici al mondo riscontrava la rottura dei cuscinetti impiegati nella macchina per il taglio del nastro di gomma per la produzione degli pneumatici. I supporti tradizionali cedevano frequentemente, a causa delle gravose condizioni operative (spruzzi d’acqua). Nonostante due manutenzioni programmate all’anno, si registravano due manutenzioni straordinarie causate dal cedimento inatteso degli inserti. L’azienda si è rivolta ad NSK per trovare una soluzione al problema, gli ingegneri NSK dopo aver effettuato un’attenta analisi hanno proposto l’utilizzo di inserti in acciaio inossidabile della serie Molded Oil, evitando così problemi dovuti a formazione di corrosione e/o cedimenti dei supporti garantendo una lubrificazione costante anche in forte presenza d’acqua. Questa speciale soluzione ha generato un incremento della durata del cuscinetto di 4 volte rispetto la soluzione precedente, riducendo i tempi di manutenzione ed annullando i fermi impianti non previsti.
- Produzione Pneumatici
- Inserti Molded-Oil in acciaio inossidabile
Punti Chiave
- Macchina per il taglio della gomma: Produzione pneumatici
- Cedimenti dei cuscinetti causati da infiltrazioni d’acqua
- NSK ha effettuato un’analisi ed è stato consigliato l’utilizzo di inserti in acciaio inossidabile della serie Molded Oil
- Incremento della durata fino a 4 volte superiore
- Riduzione dei tempi di manutenzione e risparmio costi per fermo impianto improvviso
Valore
- Analisi tecnica dell’applicazione
- NSK ha proposto l’utilizzo di inserti in acciaio inossidabile della serie Molded Oil
- Incremento della durata del cuscinetto di 4 volte rispetto la soluzione precedente
- Riduzione dei tempi di manutenzione
- Annullamento fermi impianto imprevisti
Caratteristiche del prodotto
- Inserti Molded-Oil (conlubrificazione solida)
- Ideale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile
- Tenute in gomma nitrilica
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
- Resistenza alla corrosione
- Resistente alla contaminazione, incremento della durata operativa
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Bearings replacement & grease costs | € 1.068 | Costi dei cuscinetti: Bearing costs, no extra lubricant necessary | € 2.506 | |
Costi di mancata produzione: Bearing mean life: 3 months. 30.000 € for each hour of downtime x hours for bearing replacement x replacements per year |
€ 120.000 | Costi di mancata produzione: Bearings are still running. No downtime caused by bearing failure | € 0 | |
Costi di ingegnerizzazione: Replacements per year x hours per replacement x 20€ per hour | € 80 | Costi di ingegnerizzazione: No maintenance costs caused by bearing failure | € 0 | |
Costo totale | € 121 148 | € 2 506 |
Riferimento:SS-I-4001
Condividi