Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Vagli a Tamburo
Risparmio Costi: € 2 970
Introduzione
Un’azienda molto importante che opera nel settore estrattivo riscontrava problemi frequenti in termini di affidabilità sui supporti orientabili di un vaglio a tamburo. I supporti operavano in ambienti operativi particolarmente severi ed erano esposti ad un’enorme quantità di sabbia, che spesso ricopriva interamente le unità. Per via della natura dell’applicazione e della difficoltà di accesso, l’irregolarità di funzionamento ed i costi di manutenzione elevati rappresentavano un problema. I tecnici NSK hanno consigliato i supporti Self-Lube a triplo labbro. Questi cuscinetti, tuttora funzionanti, hanno già superato il limite di durata dei cuscinetti precedenti di ben 10 volte.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor, sand Quarry, Mining , Construction, conveyor, sand](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e59b13c-f398-4c3d-8b03-3915761a21ef/in-qmc-conveyor-sand-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Vagli a Tamburo
![RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--87d2993e-b3c2-45f8-869b-8e458152bfde/p-bu-self-lube-protector-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Self-Lube
Punti Chiave
- Vagli a tamburo
- Ambiente operatico critico, esposizione a sbabbia
- Cedimenti regolari, difficile manutenzione a costi elevati
- Soluzione NSK: supporti Self-Lube con inserti a triplo labbro
- Durata incrementata più di 10 volte
- Rispario costi effettivo
Valore
- I tecnici NSK hanno visitato il cliente per valutare l'applicazione ed il problema
- L'analisi tecnica ha evidenziato che a causa della quantità di sabbia presente si verificavano infiltrazioni della stessa nelle unità di supporto.
- Grazie ai supporti Self-Lube a triplo labbro la durta di esercizio è aumentata di ben 10 volte
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta a triplo labbro in gomma nitrilica, su lamierino di protezione in acciaio stampato.
- Disponibili con bloccaggio a grani o con collare eccentrico.
- Ampia gamma di dimensioni, con foro da 12 a 90 mm (serie pollici su richiesta).
- Intercambiabili con gli inserti standard
- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta.
- Intervalli di rilubrificazione più lunghi.
- Costi di manutenzione ridotti e maggiore produttività dei macchinari.
- Intercambiabilità: semplice implementazione; sostituzione semplice.
- Montaggio sull’albero con bloccaggio a grani che fornisce una maggiore resistenza ed riduce le possibilità di allentamento.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi di ingegnerizzazione: Replacement per year × No. of engineers × €30/hr | €360 | Costi di ingegnerizzazione: Less than 1 replacement per year × No engineers × hours × €30/hr | €36 | |
Costi di mancata produzione: Downtime costs: 70ton/hr × 7€/ton × hours × No. of replacement per year | €2.940 | Costi di mancata produzione: Downtime costs: 70ton/hr × 7€/ton × hours × No. replacements per year | €294 | |
Costi di mancata produzione: Bearing Life: 2 months approximately (440hrs) | €0 | Costi di mancata produzione: Bearing Life: 19 months approximately (4.400hrs) | €0 | |
Costo totale | € 3 300 | € 330 |
Riferimento:SS-I-7023
Condividi