Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Vagli Vibranti
Risparmio Costi: € 117 000
Introduzione
Un produttore di vagli vibranti era in difficoltà nella progettazione e la produzione degli alloggiamenti dei cuscinetti, inoltre cercava di migliorare le prestazioni complessive dei macchinari prodotti. Gli ingegneri di NSK hanno lavorato a stretto contatto con il cliente ed hanno propsto l'utilizzo di unità integrate composte da cuscinetti orientabili a rulli per vagli vibranti e relativo alloggiamento. L'utilizzo di queste unità ha permesso il montaggio diretto sulla macchina risparmiando sui costi di manodopera per l'assembaggio dei cuscinetti, delle tenute e della lubrificazione degli stessi.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Vagli Vibranti
![Spherical Roller Bearing, Integrated Assembly, cut, top Spherical Roller Bearing, Integrated Assembly, cut, top](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4811123a-80c0-4950-8e8e-02e12ad0270a/p-srb-integrated-assembly-cut-top.png?preferwebp=true&quality=85)
- Unità Integrate
Punti Chiave
- Produzione di vagli vibranti
- Ambiente di lavoro gravoso con utilizzo di cuscinetti speciali
- Riduzione dei costi di manutenzione
- NSK ha proposto unità integrate con cuscinetti radiali orientabili a rulli per vagli vibranti e relativi alloggiamnrti
- Soluzione copleta e pronta per il montaggio
Valore
- NSK ha ridisegnato l'alloggiamento dei cuscinetti
- Disegni CAD completi approvati dal cliente
- NSK ha proposto l'utilizzo di unità integrate
- Il prodotto fornito è pronto al montaggio senza alcuna opeazione di pre-assemblaggio e lubrificazione
- Riduzione significativa dei costi di produzione
- Prestazioni dei cuscinetti e affidabilità migliorate
Caratteristiche del prodotto
- Alloggiamenti personalizzati
- Alloggiamento in acciaio SG ad elevata resistenza
- Cuscinetti specifici per vibrovagli – Serie CAM-VS
- Tenute a labirinto & striscianti
- Pre-lubrificati e pronti per l’installazione
- L'unità integrata riduce la necessità dei costruttori di rivalutare i progetti internamente
- Livelli di vibrazione e rumorosità ridotti del 50-60%
- Maggiore resistenza a fatica, alle vibrazioni, ai carichi d'urto, all’usura ed alla corrosione
- La facilità di installazione riduce i costi
- Possibilità di rilubrificazione
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: Annual cost of manufacturing housings in-house, together with bearing purchase and assembly cost | €273.000 | Costi dei cuscinetti: Annual cost of pre-assembled bearing housings from NSK | €156.000 | |
Costo totale | € 273 000 | € 156 000 |
Riferimento:SS-I-2027
Condividi