Storie di Successo
Industria: Industria Estrattiva
Applicazione: Vibrovaglio
Risparmio Costi: € 53 305
Introduzione
Una cava in America Centrale lamentava cedimenti dei cuscinetti dei Vibrovagli ogni sei mesi. I vagli sono macchinari critici, perché ogni guasto comporta 24 ore di fermo della produzione. Per questo motivo, NSK ha valutato le condizioni di cedimento e, in base a quanto rilevato, ha consigliato la Serie VS di cuscinetti in acciaio HTF (High-Tough), progettati per resistere alle condizioni operative più gravose in termini di carico, lubrificazione e contaminazione.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Vibrating Screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Vibrovaglio in una cava
![P_SRB_Long-Life_VS_874x555.jpg Spherical Roller Bearing - Vibrating Screen Series](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--084855af-cd89-4871-b566-2ee9d9a25a9a/p-srb-long-life-vs-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Serie per Vibrovagli
Punti Chiave
- I cuscinetti sono installati in un Vibrovaglio, in un ambiente ostile per vibrazioni e contaminazione
- I cuscinetti cedevano ogni sei mesi, con conseguenti fermi di produzione di oltre 24 ore a ogni guasto
- I tecnici di NSK hanno valutato le condizioni operative e i cuscinetti danneggiati, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità dell’applicazione
- Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli VS specifici per vibrazioni in acciaio HTF
- I nuovi cuscinetti hanno triplicato la durata rispetto ai precedenti
- L’intervento ha ridotto i costi di manutenzione e i fermi impianto
Valore
- I cuscinetti sono installati in un Vibrovaglio, in un ambiente ostile per vibrazioni e contaminazione
- I cuscinetti cedevano ogni sei mesi, con conseguenti fermi di produzione di oltre 24 ore a ogni guasto
- I tecnici di NSK hanno valutato le condizioni operative e i cuscinetti danneggiati, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità dell’applicazione
- Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli VS specifici per vibrazioni in acciaio HTF
- I nuovi cuscinetti hanno triplicato la durata rispetto ai precedenti
- L’intervento ha ridotto i costi di manutenzione e i fermi impianto
Caratteristiche del prodotto
- I cuscinetti sono installati in un Vibrovaglio, in un ambiente ostile per vibrazioni e contaminazione
- I cuscinetti cedevano ogni sei mesi, con conseguenti fermi di produzione di oltre 24 ore a ogni guasto
- I tecnici di NSK hanno valutato le condizioni operative e i cuscinetti danneggiati, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità dell’applicazione
- Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli VS specifici per vibrazioni in acciaio HTF
- I nuovi cuscinetti hanno triplicato la durata rispetto ai precedenti
- L’intervento ha ridotto i costi di manutenzione e i fermi impianto
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 7 692 | Costi dei cuscinetti | € 2 849 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 1 006 | Costi di ingegnerizzazione | € 335 | |
Costi di mancata produzione | € 71 688 | Costi di mancata produzione | € 23 896 | |
Costo totale | € 80 386 | € 27 081 |
Riferimento:SS-I-14-936
Condividi