Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Movimentazione materiali, Walking Beam
Risparmio Costi: € 15 556
Introduzione
In un impianto siderurgico un sistema “Walking Beam” sposta il materiale sotto forma di barra lungo un trasportatore mentre si raffredda. Questo utilizzava cuscinetti a strisciamento che si guastavano circa 6 volte all’anno. NSK ha analizzato l’applicazione e suggerito una soluzione con cuscinetti volventi per risparmiare i tempi di fermo e migliorare la produzione. I cuscinetti sono stati sostituiti con cuscinetti orientabili a rulli, che hanno dato un calcolo della vita teorica di 7,2 anni. I cuscinetti sono stati montati ed utilizzati per un anno senza alcun intervento. Ingresso di contaminanti e lubrificazione ridotti, con maggiore risparmio per il cliente.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold rolling mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Movimentazione materiali, Walking Beam
![Spherical Roller Bearing, EA Series, Press Steel Cage, 2Comp Spherical Roller Bearing - EA Cage](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3ff486c8-9baf-455f-8d45-66e2f8420b38/p-srb-ea-series-press-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
Punti Chiave
- Alto tasso di guasto, cuscinetti a strisciamento utilizzati, ambiente contaminato, carichi elevati
- Luogo esterno, trasporto materiale di barre d’acciaio
- NSK ha suggerito una soluzione per risparmiare i tempi di inattività e migliorare la produzione
- I cuscinetti orientabili a rulli NSK hanno un calcolo di durata maggiore rispetto ai cuscinetti effettivamente utilizzati
- I prodotti NSK hanno funzionato per più di un anno senza alcun intervento
- Grandi risparmi sui costi sono stati ottenuti dalla riduzione della manutenzione e dalla perdita dei costi di produzione
Valore
- Alto tasso di guasto, cuscinetti a strisciamento utilizzati, ambiente contaminato, carichi elevati
- Luogo esterno, trasporto materiale di barre d’acciaio
- NSK ha suggerito una soluzione per risparmiare i tempi di inattività e migliorare la produzione
- I cuscinetti orientabili a rulli NSK hanno un calcolo di durata maggiore rispetto ai cuscinetti effettivamente utilizzati
- I prodotti NSK hanno funzionato per più di un anno senza alcun intervento
- Grandi risparmi sui costi sono stati ottenuti dalla riduzione della manutenzione e dalla perdita dei costi di produzione
Caratteristiche del prodotto
- Alto tasso di guasto, cuscinetti a strisciamento utilizzati, ambiente contaminato, carichi elevati
- Luogo esterno, trasporto materiale di barre d’acciaio
- NSK ha suggerito una soluzione per risparmiare i tempi di inattività e migliorare la produzione
- I cuscinetti orientabili a rulli NSK hanno un calcolo di durata maggiore rispetto ai cuscinetti effettivamente utilizzati
- I prodotti NSK hanno funzionato per più di un anno senza alcun intervento
- Grandi risparmi sui costi sono stati ottenuti dalla riduzione della manutenzione e dalla perdita dei costi di produzione
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 742 | Costi dei cuscinetti | € 430 | |
Costi di ingegnerizzazione | € 655 | Costi di ingegnerizzazione | € 0 | |
Costi di mancata produzione | € 14 611 | Costi di mancata produzione | € 0 | |
Costo totale | € 15 986 | € 430 |
Riferimento:SS-I-2-587
Condividi